10G Tray Fill Rate Calculator

Calculadora de tasa de llenado de bandeja 10G

La calculadora de velocidad de llenado de la bandeja calcula la cantidad de espacio restante disponible para su uso en la bandeja de cables una vez que se ha implementado la cantidad de cables de cobre o fibra necesarios para dar servicio a la cantidad de circuitos ingresada por el usuario. Por ejemplo, una bandeja de cables que muestra un 12% de espacio disponible para cables CAT6A adicionales significa que el 88% de la capacidad utilizable total de la bandeja de cables ha sido ocupada por los cables CAT6A ya desplegados para los circuitos 10G. (Según la práctica de la industria, el 50% del espacio total de la bandeja de cables se ha eliminado antes del cálculo, ya que los estándares de la industria recomiendan no más del 50% de relleno para cualquier bandeja de cables).