El futuro del 5G explicado | Corning

5G no es solo una red más rápida para tu teléfono celular; es la base de todo lo que esperamos que sea el futuro — inteligente, automatizado y conectado.

Algunos de los hitos tecnológicos clave del 5G serán:

Wi-Fi

Reducir los tiempos de descarga hasta 1000 veces aumentando el ancho de banda

Wi-Fi

Reducir la latencia a menos de 10 milisegundos

 

Wi-Fi

Permitir que se conecten 100 veces más dispositivos

 

Con el alto ancho de banda y la baja latencia del 5G, podemos construir el Internet de las cosas. Cuota de mercado global de IoT: Ciudades inteligentes: 26%. IoT industrial: 24%. Salud Conectada: 20%.  Hogares inteligentes: 14%. Coches autónomos y conectados: 7%. Servicios públicos inteligentes: 4%. Dispositivos portátiles: 3%. Otros: 2%.
Wi-Fi

Ayudar a permitir una cobertura del 100%

Wi-Fi

Reducir el consumo de energía de la red en un 90%

 

Wi-Fi

Proporcionar 10 años de duración de la batería en dispositivos de bajo consumo

 

Se espera que la industria de IoT siga creciendo y tiene un futuro brillante por delante. La imagen muestra un gráfico con el tamaño del mercado global de IoT creciendo año tras año, desde aproximadamente 150 mil millones de dólares en 2016 a casi 500 mil millones de dólares en 2020.

En el futuro, el 5G será especialmente importante para los servicios esenciales

En el futuro, el 5G será especialmente importante para los servicios esenciales

Las tecnologías importantes, como los dispositivos médicos o los vehículos autónomos, no pueden afrontar retrasos o interrupciones en su conectividad. Con la baja latencia y las altas velocidades del 5G, estas áreas crecerán:

La inversión en 5G va camino de superar los 240.000 millones de dólares

La inversión en 5G va camino de superar los 240.000 millones de dólares

Los despliegues convencionales de 5G ya son una realidad en los principales centros urbanos, y la industria de las telecomunicaciones está invirtiendo en todo el mundo en la carrera para ofrecer velocidades y confiabilidad de 5G.

Preparándose para el 5G con fibra óptica

En el futuro, ¿el 5G dejará obsoletas las redes existentes?

Ya sea que optes por una red fija o móvil, más que nunca el futuro es la fibra óptica.

¡Contáctenos hoy!

Complete el siguiente formulario para conectarse con nuestros expertos y conocer cómo nuestras soluciones pueden satisfacer sus necesidades. Un representante se comunicará con usted en breve para ayudarlo más.

Gracias!

Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo pronto.