fēnix® 7 Series
Con funciones de entrenamiento avanzadas, aplicaciones deportivas, sensores de monitoreo de salud y bienestar y más, el Garmin fēnix® Serie 7 de los relojes multideporte con GPS viene en 3 tamaños de pantalla, con lentes estándar o de carga solar, y cada pantalla cuenta con Corning® Gorilla® Glass 3 resistente a daños y rayones con DX, que también mejora la legibilidad de la pantalla a través de una mejora del 75 % en el reflejo de la superficie frontal.