fēnix® 6
Combinando las mejores propiedades de los relojes para actividades al aire libre y de fitness de Garmi, el fēnix 6 es un reloj con GPS multideportivo que ofrece un diseño y rendimiento vanguardistas para estilos de vida vertiginosos. Su pantalla de 1.3 pulgadas presenta Corning® Gorilla® Glass DX resistente a arañazos y daños que asimismo mejora la legibilidad de la pantalla mediante una mejora del 75% del reflejo de la superficie frontal.