康宁将在美国光纤通讯展览会上展示光纤光缆领域的创新

康宁将在美国光纤通讯展览会上
展示光纤光缆领域的创新

康宁在OFC上展示光钎光缆领域的创新

新闻稿
企业通信
康宁将在美国光纤通讯展览会上展示光纤光缆领域的创新
康宁将在美国光纤通讯展览会上展示光纤光缆领域的创新
纽约州康宁 | 康宁公司 | 2017年3月21日

康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)将于3月21-23日在美国洛杉矶会议中心举行的美国光纤通讯展览会及研讨会(OFC)上展示其在光纤和光缆领域的最新创新。

凭借优越的光纤网络知识,康宁将推出新的带状,松套和微型光缆产品,以加快光缆接入、加强安全操作和提高光纤密度。人们对于光纤到户和数据中心等快速增长的领域内的光纤解决方案的需求日益高涨,而这些性能属性对于满足这些需求极为重要。

“康宁在开发和实现行业领先的光纤和光缆创新方面有着40多年的骄人历史。这在很大程度上归功于我们与客户的密切合作,从而能够预测网络的发展趋势。使我们客户现今安装的网络能够支持未来的发展,”康宁光通信光纤与光缆产品线管理副总裁Bernhard Deutsch博士说。

“随着管道空间和管道资源的路权和通行权越来越难以获得,高密度、低型材的产品变得越来越可贵。结合更快、更便捷的安装技术,为世界各地的终端用户提供先进的新一代宽带服务将变得前所未有的简便。”

康宁将在其(#2711)展台上展示其屡获殊荣的MiniXtend®光缆和FastAccess®技术中的最新成员。专运用气吹安装法的微微型光缆- MiniXtend光缆比标准的松管光缆小50%,并且在较小的光缆直径中提供高光纤含量。

FastAccess技术是光缆设计方面的一个突破性创新。利用这项技术可以避免使用粘合剂、阻水纱和阻水胶带。它还使光缆接入速度提高了70%,并降低了缓冲管的损坏风险。

康宁将展示:

  • 采用无粘合剂的FastAccess技术的MiniXtend高清光缆,在多达288芯光纤容量的高密度光缆设计中结合了FastAccess技术的安装优点。这种高密度光缆由Corning® SMF-28® Ultra 200光纤制成,包被直径减小,光纤密度增加,从而提高了有限的管道空间的利用率。 
  • 采用FastAccess技术的ALTOS® Lite铠装光缆标志着用户将首次能够在铠装光缆中实现FastAccess技术的种种优点。此外,一种新的薄膜保护取代了传统的光缆粘合剂。铠装光缆有一个外护罩,剥除后可以看到铠装保护层,铠装保护层也可以被迅速而容易地去除。采用FastAccess技术的ALTOS Lite铠装光缆不需要利用锋利的工具来切割外护套,不仅改进了光缆接入和提升了操作安全性,而且比传统的铠装松套管光缆终端接入速度提升了25%,中跨接入速度提升了60%。利用这项技术,即使是没有经验的安装者,也能节省一半的安装时间。
  • SST-UltraRibbon™光缆的纤芯数从576增加到了864,是业界第一种采用无凝胶耦合技术的864芯户外中心管式带状光缆,设计用于架空、管道、直埋等室外应用中。这种光缆设计含有一种干燥的插入物来实现带状耦合,从而无需使用既难以去除又使光纤接入和制备耗时的填充凝胶。增强后的耦合技术确保带状堆栈和光缆作为一个单位同步运作,为架空、管道、直埋等用途提供了长期的可靠性。此外,该技术最大限度地减少了可能发生光缆振动的情况下的带状运动。有了光纤数高达864的SST-UltraRibbon光缆,用户只需购买一种光缆既可满足其安装需求,甚至当涉及耦合时。

参观者可以在#2177号展台前体验这些创新,以及康宁公司的其它光纤光缆产品。另外,康宁为原始设备制造商(OEM)推出的解决方案将在#2325号展位上展出。

预测性与警示性声明

此新闻稿内含预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的商业风险与其他不确定因素。这些风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;金融与信贷市场的状况;货币汇率;税率;产品需求和行业产能;竞争;集中客户群依赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的销售组合变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政治或金融动荡、自然灾害、恶劣天气或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;入股公司活动;购并及撤资活动;库存积压或陈废水平;技术变更率;专利权的执行能力;产品与零部件性能;关键员工留存;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此陈述。

数字媒体披露

根据美国证券交易委员会(SEC)提供的关于利用公司网站和社交媒体渠道披露资料信息的指导说明,康宁公司(简称“康宁”)希望告知投资者、媒体和其他有关各方,公司计划通过其网站(http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html )发布与公司有关的重要信息,包括可能被视为与投资者有重大关系的信息。康宁的社交媒体和网站将不时更新公司使用的网站和社交媒体渠道清单。除了在公司的SEC文件、新闻稿、电话会议和网络广播中发布的信息以外,康宁鼓励投资者、媒体和其他有关各方审阅康宁可能通过其网站和如上所述的社交媒体渠道发布的信息。

关于康宁公司

康宁公司(www.corning.com)是全球材料科学的领导创新者。过去160多年来,康宁不断致力于在特殊玻璃、陶瓷和光学物理领域的持续创新,其开发的产品和技术不仅开创了新的行业,也改变了人们的生活。康宁通过对研发持续不断的投资、对材料和制程创新的独特结合,和客户紧密合作以解决困难的技术挑战,从而获得了成功。康宁的业务范围和所服务的市场不断发展。今天,康宁的产品涉及消费电子、通信、移动排放控制和生命科学等多样性的工业领域。它们包括用于智能手机和平板电脑的耐损保护玻璃;用于先进显示器的玻璃基板;用于高速通讯网络的光纤、无线通讯技术及连接器解決方案;受信赖的促进药物开发及生产的实验室产品;以及用于汽车、卡车和越野车辆的排放控制产品。

关于康宁中国

康宁积极参与中国的发展已超过35年,以其专业人才及本土知识开发并应用突破性的技术从而改善了人们的生活。今天,康宁在中国的投资与该地区新兴市场的趋势紧密结合,在中国大陆地区的总投资额已达30亿美金,员工总人数超过4,000人。请访问www.corning.com.cn和@康宁中国官方微博 ,了解更多关于康宁中国的信息。

*康宁独有的无绑扎FastAccess技术指的是一种康宁FastAccess技术绝热罩与一种通过制造工艺绑定施工光缆的创新技术的结合体,避免了绑扎、阻水纱和阻水胶带的使用,从而大大加快了光缆接入过程并降低了风险。