Réseaux tertiaires ou intérieurs | Corning

Des réseaux tertiaires alimentés par la fibre optique

Pour un déploiement efficace et rapide des réseaux d'entreprise: Solutions LAN fibre optique pour le câblage de votre entreprise

Pour un déploiement efficace et rapide des réseaux d'entreprise: Solutions LAN fibre optique pour le câblage de votre entreprise

Les exigences posées aux réseaux tertiaires évoluent rapidement.  Il est vital de pouvoir y répondre positivement pour que les clients et employés puissent se connecter à tout moment. Corning Everon® est votre solution intégrée pour les réseaux d'entreprise. Conçue sur la technologie fibre, la connexion filaire et sans fil converge sur un seul réseau, avec des coûts d'installation et d'opération moins élevés. Que vous recherchiez des solutions backbone, cellulaires ou des solutions réseaux edge, Corning vous offre la flexibilité et l'évolutivité pour une conception durable.

Vous avez besoin d'un backbone en fibre optique ? D'une solution basée sur la téléphonie mobile ? Ou d'une connectivité dans la zone de transition (edge) de votre réseau ? Avec Corning, vous restez flexible et pouvez planifier l'avenir de manière évolutive.

En savoir plus

Regardez ce film pour retrouver pour nos solutions Everon® en cliquant sur le bouton "play" ou en regardant ici.

Contactez-nous !

Solutions Réseaux Everon® - Avantages en bref

Des coûts moins élevésDes coûts moins élevés
Nos solutions réseaux diminuent les besoins d'investissement de plus de 30% et peuvent diminuer de 50% les coûts opérationnels. Les solutions réseaux qui créent un résultat positif.

Plus de capacité Plus de capacité
Les technologies comme la 5G, WiFi6 et IOT exigent beaucoup plus de capacité. Des solutions intégrées qui répondent aujourd’hui aux défis de demain.

Des installations plus rapidesDes installations plus rapides
Des solutions conçues pour des installations et des mises en route plus rapides.  Grâce à nos équipes d'ingénieurs experts, nous concevons des solutions adaptées pour votre réseau.

FiabilitéFiabilité
Notre technologie fibre est reconnue pour sa fiabilité partout dans le monde et connecte les personnes partout dans le monde avec plus d'un milliard de kilomètres de fibre Corning pour des millions de maisons et d'entreprises.

Des solutions flexibles, évolutives pour toutes les propriétés, grandes ou petites

Des solutions flexibles, évolutives pour toutes les propriétés, grandes ou petites

La gamme des solutions réseaux Everon® se décline selon les tailles des réseaux et les besoins des clients. Que votre réseau se trouve dans une clinique, un aéroport avec plusieurs terminaux ou un campus de bâtiments, tous les éléments de notre solution s'intègrent sans difficulté. Diminuez vos coûts et préparez aujourd'hui votre réseau de demain. Pour en savoir plus, suivez ce lien.

 1  LAN pour Backbone de campus
  Solutions d'infrastructure optiques d'interconnexion entre le LAN d'un bâtiment et le cœur du réseau campus
 2  LAN backbone pour building
  Infrastructure pour réseau LAN pour bâtiment, connexion des armoires de télécommunication, des salles d'équipement et solutions d'entrée
 3  LAN horizontal
  La fibre jusqu'au bord du réseau (edge). Des solutions optiques pour les connexions filaires et sans fil
 

Quel type de réseau envisagez-vous ?

Téléchargez/commandez votre catalogue

Articles, outils et tendances

Avec Corning, assurez l'avenir de votre réseau. Découvrez des tendances et des opportunités dans notre vaste collection de documents, utilisez notre expertise pour toujours avoir une longueur d'avance.

Des questions sur les solutions réseau Everon® ? - Nous sommes là pour vous aider !

Pour une assistance rapide, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l'un de nos représentants vous contactera.

Merci d'avoir soumis le formulaire.

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100.

Partager