- Der erste Medienkonverter, der sowohl 10G-Geschwindigkeiten als auch HPoE unterstützt
- Unterstützt 90W PoE++ (HPoE), abwärtskompatibel zu PoE, PoE+, PoE++ (60W) / 802.3bt
- Unterstützt 10GE und ist abwärtskompatibel zu 1GE oder 2,5GE
- Hohe Kosteneffizienz, ca. 45 % geringere Installationskosten im Vergleich zu anderen Medienkonvertern
- Bedarfsgerechte Skalierung und Nachüstung für nachhaltiges Infrastruktur-Investment
- Kompatibel mit Cornings End-to-End-Glasfaser-, Strom-, Hardware- und Konnektivitätslösungen
- Vielseitige Montagemöglichkeiten dank DIN-Schiene und kleinem Formfaktor
Der vielseitigste Medienkonverter
Überzeugend viele Vorteile:
Überzeugend viele Vorteile:
Pluspunkte
Pluspunkte
Mehr StromLeistungsvermögen bis zu 90W HPoE 802.3bt |
|
Mehr BandbreiteGeschwindigkeiten bis zu 10G |
|
Mehr FlexibilitätInteroperabilität mit bereits vorhandenen Switches |
|
Mehr Effizienz45 % Kosteneinsparungen i. Vgl. zu führenden Mitbewerbern |
Häufige Fragen / FAQ
Zuverlässigkeit, Leistung und Flexibilität – mit diesen Eigenschaften eröffnet der 10G HPoE Medienkonverter viele neue Möglichkeiten am Netzwerkrand und integriert sich nahtlos in jede Infrastruktur.
-
Was ist ein 10G HPoE Medienkonverter? Wie profitiert meine Netzwerkinfrastruktur davon?
Der 10G HPoE Medienkonverter ist ein vielseitiges Gerät, das Konnektivität und Flexibilität der Netzwerkinfrastruktur signifikant verbessert. Der Medienkonverter erweitert in einem Netz einzelne Ports bis zu Endgeräten im Edge-Bereich. Er unterstützt 10G-Geschwindigkeiten, bietet Abwärtskompatibilität mit niedrigeren Geschwindigkeiten und unterstützt High-Power PoE++ (HPoE) mit 90 W Leistung.
-
Ist der 10G HPoE Medienkonverter kompatibel mit bestehendem Equipment bzw. den Lösungen von Corning?
Ja. Dieser Medienkonverter ist sowohl mit bestehenden Kupfer- oder Glasfaser-Switches als auch mit Cornings End-to-End-Glasfaser, Stromversorgungshardware und Konnektivitätslösungen kompatibel und gewährleistet eine nahtlose Integration in Ihr Netzwerk.
-
Welche Arten von Geräten lassen sich mit dem 10G HPoE-Medienkonverter anschließen?
Dank des hohen High-Power-PoE++ (HPoE)-Standards können beispielsweise modernste Überwachungskameras, AP-Zugangspunkte, IoT-Geräte und vieles mehr angeschlossen werden.
-
Eignet sich der 10G HPoE Medienkonverter auch für niedrigere Verbindungsgeschwindigkeiten wie z.B. 1 G oder 2,5 G?
Ja. Dieser Medienkonverter ist abwärtskompatibel mit niedrigeren Geschwindigkeiten und gewährleistet so höchste Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit an die diversen Anforderungen Ihres Netzwerks.
-
Wie kann der 10G HPoE Medienkonverter in die Netzwerkinfrastruktur integriert werden, um alle Vorteile optimal zu nutzen?
Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne individuell und maßgeschneidert, damit Sie die maximale Leistung des Medienkonverters ausschöpfen können. Alternativ finden Sie im umfangreichen Handbuch nützliche Hinweise rund um Integration, Konfiguration und "Best Practices", zugeschnitten auf die gängigsten projektspezifischen Netzwerkeinrichtungen.
Übersichtsgrafik: PoE-Stromversorgung für Endgeräte mit Cornings Medienkonverter und allgemeinen Langstreckenlösungen.
Corning 10G HPoE-Medienkonverter
Corning 10G HPoE-Medienkonverter
Eine vorausschauende Planung mit Weitblick ist das A und O, wenn es um die Wahl der geeignetsten Konnektivitätslösungen geht – Stichwort Wi-Fi 6, drahtlose Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, sowie technologische Innovationen mit hohem Bandbreitenbedarf. Kurzum: Es braucht Lösungen, die sich mühelos an die Anforderungen von morgen anpassen lassen. Denn immer mehr Auftraggeber – von Universitäten und Campus-artigen Umgebungen über gewerbliche Gebäudekomplexe bis hin zu Sportstadien, altersgerechten Wohnanlagen oder Kur- bzw. Erholungseinrichtungen – benötigen sowohl 10G-Geschwindigkeiten als auch eine entsprechende Stromversorgung (90W PoE++/ HPoE). Die derzeit auf dem Markt erhältlichen Medienkonverter sind jedoch kostspielig und in ihrer Leistung begrenzt. Der 10G-HPoE-Medienkonverter von Corning ist branchenweit die erste Lösung, die endlich großzügige Bandbreite mit kraftvoller Stromversorgung kombiniert.
Entdecken Sie den kleinsten industriell einsetzbaren 10G Ethernet Medienkonverter (von 10000Base-X SFP+ auf 10G/5G/2.5G/1G/100M Base-T Kupfer) mit 802.3bt PoE++ (HPoE) Einspeisefunktion – mit bis zu 90W Leistung und hoher Datenübertragungsrate. Ideal für PD-Endgeräte (powered devices), die in abgelegenen Bereichen installiert sind und eine ausreichende und zuverlässige Stromversorgung erfordern. Besonders in anspruchsvollen, harschen Umgebungen bietet er überragende Übertragungsleistung und hohe Flexibilität für den Ausbau auf 10 G Ethernet.
Ausgestattet mit einer Base-T RJ45 Kupferschnittstelle (10 G/5 G/2,5 G/1 G/100 M) und einer 10-G-Base-X SFP+ Glasfaserschnittstelle ist der Medienkonverter in einem robusten und kompakten Gehäuse (IP-Schutzklasse 30) mit redundantem Stromversorgungssystem (44~57 VDC) bestens geschützt. Kurzum: Der 10G HPoE-Medienkonverter ist die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, wo Kupfermedien auf Glasfaser konvertiert werden müssen. Ideal auch, um abgelegene Standorte (die klimatisch anspruchsvolle Bedingungen und hohe Temperaturschwankungen aufweisen) mit bis zu 10 G Bandbreite zu versorgen.
Anwendungsgebiete
Anwendungsgebiete
Der Corning FMC-10G Medienkonverter ist für diese zwei Installationsarten konzipiert:
Einseitig: zur Reichweitenerweiterung eines optischen Switches.
Doppelseitig: zur Reichweitenerweiterung eines kupferbasierten Switches.
Weitere Ressourcen
Was ist FTTE – Fiber to the Edge?
Was ist FTTE – Fiber to the Edge?
Fiber to the Edge (FTTE) ist eine Architektur für lokale Netzwerke (LAN), bei der Glasfaserkabel verwendet werden, um Daten an den Rand des Netzwerks zu bringen.
Fiber to the Edge (FTTE) ist eine Architektur für lokale Netzwerke (LAN), bei der Glasfaserkabel verwendet werden, um Daten an den Rand des Netzwerks zu bringen.
Mehr erfahrenLong-Reach-Lösungen
Long-Reach-Lösungen
Unsere Langstrecken-Lösungen für optimierte Netzarchitekturen: eine flexible Kabelinfrastruktur, die sich an zukünftige Anforderungen anpasst.
Unsere Langstrecken-Lösungen für optimierte Netzarchitekturen: eine flexible Kabelinfrastruktur, die sich an zukünftige Anforderungen anpasst.
Mehr erfahrenActiFi® Hybrid-Glasfaserkabel
ActiFi® Hybrid-Glasfaserkabel
Da Gebäude immer intelligenter werden, benötigen sie mehr Strom von unseren Netzwerken. Corning Remote Power kann bis zu 800 W Strom über 600 m liefern, um kleine bis mittlere Stromlasten wie IP-Geräte und intelligente Beleuchtung zu unterstützen. Mit unserem ActiFi® Kabel können Sie Strom und Glasfaser in einem einzigen Kabel an den Rand Ihres Netzwerks bringen.
Da Gebäude immer intelligenter werden, benötigen sie mehr Strom von unseren Netzwerken. Corning Remote Power kann bis zu 800 W Strom über 600 m liefern, um kleine bis mittlere Stromlasten wie IP-Geräte und intelligente Beleuchtung zu unterstützen. Mit unserem ActiFi® Kabel können Sie Strom und Glasfaser in einem einzigen Kabel an den Rand Ihres Netzwerks bringen.
Mehr erfahrenRemote Power
Remote Power
Stromversorgung aus der Distanz: Fernspeisungslösungen führen Glasfaser und Strom sicher bis tief in das Gebäude, schaffen Platz, passen sich an das Umfeld an, bieten Notstromversorgung und entlasten die horizontale Verkabelung und den Support. Deep Fiber at its best.
Stromversorgung aus der Distanz: Fernspeisungslösungen führen Glasfaser und Strom sicher bis tief in das Gebäude, schaffen Platz, passen sich an das Umfeld an, bieten Notstromversorgung und entlasten die horizontale Verkabelung und den Support. Deep Fiber at its best.
Mehr erfahrenGerne beraten wir Sie individuell, um die optimale Lösung für Ihr Netzwerk zu finden.
Bitte Kontaktformular ausfüllen, ein Fachberater meldet sich.
Vielen Dank!
Ein Vertreter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihre Anfrage beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, rufen Sie bitte unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 an.