Fiber to the Edge (FTTE) | Next Gen LAN Netzwerk | Corning

Corning® Everon® FTTE-Netz: So viel Leistung steckt in den neuen Netzwerken.

Corning® Everon® FTTE-Netz: So viel Leistung steckt in den neuen Netzwerken.

Clever, wer für den Gebäude-Backbone auf Glasfaser setzt... Genial, wer jetzt  außerdem alle Vorteile nutzt, die ein gebäudeweites Fiber-to-the-Edge-Netzwerk bietet.

Längst ist Glasfaser die erste Wahl, wenn es darum geht, auch die Randbereiche eines Gebäudes oder Firmengeländes zu vernetzen. Denn nur ein LAN-Netz der nächsten Generation ist zukunftsfähig genug, um die gesamte Lebensdauer eines Gebäudes zu überdauern. Der nachhaltige Erfolg von Unternehmen hängt auch von einem Fiber-to-the-Edge-Netz ab, das bestens gerüstet ist für nachgefragte Anwendungsbereiche wie 5G, audiovisuelle Komponenten, smarte Beleuchtung und vieles mehr...

Endlich mehr Leistung. Unendlich mehr Möglichkeiten.

Endlich mehr Leistung. Unendlich mehr Möglichkeiten.

Ikon Leistungssteigerung

Kostenersparnis

Bis zu 30 % weniger Investitionskosten aufgrund von Materialeinsparungen und geringerem Platzbedarf. Bis zu 50 % geringere Gesamtbetriebskosten durch eingesparte Heiz-/Klima-/Lüftungskosten und weniger Nachrüst-Bedarf.
Ikon Kostenersparnis

Leistungssteigerung

Eine höhere Bandbreite und deutlich mehr Leistung auch am Rand eines Netzwerks – mit niedrigeren Latenzzeiten.

Ikon Zukunftssicherheit

Zukunftssicherheit

Deckt die heutigen Anforderungen mühelos ab. Und ist bestens aufgestellt für zukünftige Herausforderungen wie 5G, Internet der Dinge, Wi-Fi6 und vieles mehr, das noch nicht erfunden wurde.

 

Was unterscheidet ein Fiber-to-the-Edge-Netzwerk von anderen?

Große Einsparpotenziale – noch größere Anwendungsvielfalt

Große Einsparpotenziale – noch größere Anwendungsvielfalt

Alte Businessweisheit: Schlankere Ausgaben bedeuten sattere Gewinne. Mit einem Fiber-to-the-Edge-Netzwerk steht modernsten Anwendungsbereichen wie drahtloser Konnektivität, Sicherheitstechnik und AV-Hightech nichts mehr im Wege.

Was ein smarteres Netzwerkdesign auszeichnet:

  • Reichweitenstarkes Netz für Konnektivität im Außenbereich
  • 50 % Einsparung: Kabelschächte
  • 70 % Einsparung: laufende Kabelmeter
  • 80 % Einsparung: Serverräume/TRs (Einsparpotenzial 50.000 € pro TR-Ausbau)
  • Geeignet für Geschwindigkeiten im 5G-Bereich
  • Upgrade von Wi-Fi6 auf Wi-Fi7 ohne zusätzliche Kabel
  • Höchste AV-Übertragungsqualität dank hoher Bandbreite
Einsparpotenziale am Beispiel Bürogebäude (16.700 m²)
Material 25 %
Arbeit 43 %
GESAMT 29 %

Arbeitsplätze nachhaltig gestalten

Arbeitsplätze nachhaltig gestalten

Ressourcen schonen – das geht selbstverständlich auch am Arbeitsplatz. Ein geringerer Flächenbedarf für Netzwerktechnik und die Zusammenführung mehrerer Netze in ein einziges, effizienteres Netz machen oftmals einen erheblichen Unterschied. Werden alle Faktoren berücksichtigt –  geringerer Heiz- und Lüftungsaufwand, weniger Kühlung sensibler Technik und weniger zu installierendes Kabelmaterial – kann sich die Ökobilanz durchaus sehen lassen. 

Gebäudebereich Einsparung Einheit
Strom 23 % KW
Klimatisierung Technikräume 76 % Tonnen
Gehäuseplatz / Rack 40 % HE / RU
Kupfer 2221 kg
Kunststoffe 1045 kg
Sustainable Corning COC Headquarters Building

Leistung im Doppelpack: Glasfaser & Remote Power

Leistung im Doppelpack: Glasfaser & Remote Power

Moderne Gebäude werden immer smarter – aber diese Intelligenz braucht Strom. Cornings Remote-Power-Lösungen liefern max. 800 Watt bis in die Randbereiche eines Netzes (über 600 m) – ideal für kleine bis mittlere Stromlasten (z.B. IP-Geräte oder smarte Beleuchtung). Mit Corning ActiFi®- Kabeln kommen Strom und Glasfaser-Breitband vereint in einem einzigen Kabel gemeinsam ans Ziel – in jeden Winkel Ihres Netzwerkes. Die Vorteile:

  • Niedrigere Installationskosten
  • Geringerer Platzbedarf für Netzwerkausrüstung dank hoher Portdichte
  • Einfachere Verwaltung per integrierter Steuerung

Clever sparen, Kosteneffizienz steigern: Jetzt alle Sparpotenziale entdecken!

Gern zeigen wir Ihnen die größten Sparpotenziale von Fiber-to-the-Edge auch für Ihr individuelles Projekt auf.

Bitte Kontaktformular ausfüllen, ein Fachberater meldet sich. 

Vielen Dank!

Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.