EDGE™ Rapid Connect | Schnelle Installation für DCI | Corning

Bis zu 70 % schnellere Installation von Trunk-Kabeln zwischen Rechenzentren

Bis zu 70 % schnellere Installation von Trunk-Kabeln zwischen Rechenzentren

Data Center Interconnect (DCI): Mit EDGE™ Rapid Connect gelingen DCI-Installationen jetzt noch schneller und einfacher - ein weiterer Schritt auf Cornings Weg zu „A Data Center in a Day".

Die EDGE Rapid Connect Solution wurde entwickelt, um DCI-Installationen und Verbindungen zwischen Datenräumen (data halls) zu vereinfachen. Sie basiert auf Trunk-Kabeln mit dem neuen, von Corning und US Conec entwickelten Fast-Track MTP®-Stecker. Das geringe Profil dieses Steckverbinders ermöglicht es, vorkonfektionierte Trunks mit deutlich kleineren Einziehhilfen auszustatten, die sich auch durch eng belegte Kabelrohre ziehen lassen.

Auch in Außenbereichen kann EDGE Rapid Connect mithilfe der kleineren 2-Zoll-Einziehhilfe durch vorhandene Kabelkanäle gezogen werden. Das vereinfacht die Installationsprozesse und eröffnet Betreibern von Rechenzentren neue Wege zu extrem hoher Glasfaserdichte. Die Einziehhilfe ist wasserdicht, belastbar mit einer Zugkraft von über 2700 N sowie kompatibel mit MaxCell-Leerrohren. Das Allerbeste: die Installation ist gänzlich unkompliziert - es sind keine speziellen Verfahren oder Geräte erforderlich.

Über 10.000 in Nullkommanix: Mit EDGE™ Rapid Connect lassen sich abertausende vorkonfektionierte Fasern durch ein 10 cm Leerrohr ziehen – schön schnell und schön einfach. In Innen- wie in Außenbereichen.

EDGE™ Rapid Connect - Broschüre

Ausgezeichnet als Innovation of the Year: EDGE™ Rapid Connect

Die Data Center Solutions (DCS) Awards 2022 in London: Mit Rapid Connect als "Data Center Physical Connectivity Innovation of the Year" gewinnt bereits zum 10. Mal in Folge ein Corning-Produkt diese begehrte Auszeichnung. 

Mehr erfahren

Mehr Effizienz: die vielen Vorteile von EDGE™ Rapid Connect

Mehr Effizienz: die vielen Vorteile von EDGE™ Rapid Connect

Film ab: Hier erleben Sie Rapid Connect in Aktion und erfahren alles über die innovativen Funktionen und Vorteile.

Zentralisierte und konzentrierte Unterstützung: der Consolidator-Rahmen

Zentralisierte und konzentrierte Unterstützung: der Consolidator-Rahmen

Alles an einem Ort: Mit dem eigens entwickelten Corning Consolidator Frame geht das Verbinden von Kabeln mit hoher Faserzahl besonders einfach. Der Rahmen verfügt über 10 vertikale Einschübe, die bis zu 34.560 Fasern aufnehmen können. Sein anwenderfreundliches Design überzeugt außerdem durch eine eingebaute Zugentlastung und genug Platz für Überlängen-Management neben jedem Einschub. Die Kabel treten ergonomisch sinnvoll am oberen Ende des Gehäuses ein und aus.

EDGE™ Rapid Connect: alle Vorteile auf einen Blick

 

Edge Rapid Connect - Schnellere Umsatzgenerierung

Schnellere Umsatzgenerierung

Für eine herkömmliche 4-Trunk-Installation entfällt das Spleißen vollständig und die Projektzeit verkürzt sich signifikant von 6 auf nur 2 Wochen. Hohe Kundenzufriedenheit und schnellerer Umsatz.
 
Edge Rapid Connect - Minimales Risiko

Minimales Risiko

Schluss mit den Risikofaktoren des herkömmlichen Spleißens: Bislang mussten ausreichend qualifizierte Spleißtechniker einsetzbar sein, das Verletzungsrisiko durch scharfe Werkzeuge ist hoch.

 

 

Edge Rapid Connect - Reduzierte Trassenkosten

Reduzierte Trassenkosten

Mit Rapid Connect passen drei hochfasrige 3.456-Faser-Trunks in ein 10 cm Leerrohr. Weniger Leerrohre bedeuten ein höheres Return-of-Investment bei der Trassenführung.
 
Edge Rapid Connect - Vereinfachtes Kabelmanagement

Vereinfachtes Kabelmanagement

Der Corning Consolidator Frame ermöglicht die Vernetzung von bis zu 34.560 Fasern und bietet zentralen Zugriff an einem einzigen Standort.

 

Produktübersicht

EDGE™ Rapid Connect Transport-Trunk (Außen)

EDGE™ Rapid Connect Transport-Trunk (Außen)

• 864, 1.728 oder 3.456 Fasern

• Werkseitig vorkonfektioniert und getestet

• 24 F Fast-Track MTP®-Stecker mit ≤ 0,35 dB Einfügedämpfung pro Steckerpaar

• Mit einer 50 mm Einziehhilfe können drei 3456 F Trunks in ein 10 cm Rohr gezogen werden

EDGE RC Indoor/Outdoor Transport Trunk

EDGE RC Indoor/Outdoor Transport Trunk

• 864, 1.728 oder 3.456 Fasern

• Werkseitig vorkonfektioniert und getestet

• 24 F Fast-Track MTP®-Stecker mit ≤ 0,35 dB Einfügedämpfung pro Steckerpaar

• Mit einer 50 mm Einziehhilfe können drei 3456 F Trunks in ein 10 cm Rohr gezogen werden

• Flammwidrig Riser/LSZH™ (Low Smoke, Zero Halogen) und EU BauPVO (CPR) zertifiziert

EDGE™ Rapid Connect Breakout-Trunk (Innen)

EDGE™ Rapid Connect Breakout-Trunk (Innen)

Verfügbar als:

• Plenum oder LSZH™-flammwidrig (864 F nur als Riser/LSZH™ erhältlich)

• 24 F MTP® zu 12F MTP® (96, 144, 192, 288, 384, 864 Fasern)

• 24 F MTP® zu LC Duplex Uniboot (96, 192, 288, 384 Fasern)

• Transport-Trunks für den Innenbereich auch mit 24 F Fast-Track MTP® erhältlich (864, 1.728, 3.456 Fasern)

EDGE™ Rapid Connect-Gehäuse

EDGE™ Rapid Connect-Gehäuse

• 24F MTP® Patchkassetten, die jeweils bis zu 12 Standard MTP®- oder Fast-Track MTP®-Stecker aufnehmen können

• Maximale Kapazität: 3.456 Faserverbindungen (12F MTP®) oder 6.912 Faserverbindungen (24F MTP®)

• Wandmontage und Schrankmontage möglich

EDGE™ Rapid Connect Consolidator-Rahmen

EDGE™ Rapid Connect Consolidator-Rahmen

• Cornings Anschlussplattform mit höchster Kapazität für Ihr Rechenzentrum 

• Maximale Kapazität 34.560 Fasern mit EDGE™ Rapid Connect-Trunks

• Abnehmbare Seitenwände

Die EDGE™ Produktfamilie

Die EDGE™ Produktfamilie

• Die vorkonfektionierte Verkabelungslösung mit hoher Faserdichte bietet die konkurrenzlos höchste Anschlussdichte 

• EDGE™ Gehäuse in 1, 2 oder 4 HE (Höheneinheit)

• EDGE™ Adapterpanels mit MTP® und LC-Adaptern

• EDGE™ Module von MTP® zu LC mit ≤ 1,0 dB Einfügedämpfung

Hilfsmittel und Quellen

Fragen zum Thema EDGE™ Rapid Connect? – Wir helfen gerne!

Ganz gleich, ob Sie Unterstützung bei aktuellen Projekten oder bei der vorausschauenden Planung benötigen: Profitieren Sie von unserem Knowhow und unserer langjährigen Erfahrung.

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben. Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641.