A CTO UCAO Multiport faz parte da solução Corning para redes FTTH de arquitetura em cascata, ou Tap distribuído, com a vantagem de atender até 16 assinantes por terminal, permitindo uma redução de até 50% no número de terminais no enlace. É o terminal ideal para redes de fibra óptica em regiões mais populosas, devido ao seu desenho com até 18 portas preconectorizadas OptiTap® da Corning, que permite ativações rápidas e confiáveis.
16 assinantes por terminal: até 50% menos terminais por enlace
Caixa Terminal Óptica UCAO Multiport 16P
Caixa Terminal Óptica UCAO Multiport 16P
Características e Benefícios
| Características | Benefícios |
|---|---|
| Portas pré-conectorizadas com conectores OptiTap® | Reduz falhas e aumenta velocidade de implantação |
| 16 assinantes por terminal | Economia em torno de 20% dos custos com terminais no enlace |
| 8 portas de assinante em cada lado do terminal | Fácil manuseio para conexão e desconexão, em todas as portas |
| Caixa totalmente hermética IP68 | Apta para aplicações subterrâneas e aéreas |
| Ampla zona para identificação | Atende aos padrões de identificação em campo das operadoras |
Versões:
Versões:
UCAO MP 18 portas: Terminal de distribuição/continuidade:
A Caixa Terminal Ótica UCAO Multiport de 18 portas é equipada com um divisor óptico/splitter 1x2 com divisão assimétrica do sinal, que alimenta a porta de passagem que alimenta os terminais subsequentes, para a continuidade da rede. Possui também um divisor 1x16 que alimenta as portas de conexões dos assinantes.
UCAO MP 17 portas: Terminal para final da rede
A CTO UCAO Multiport de 17 portas é equipada com um divisor óptico/splitter 1x16 para suportar as conexões do cliente, projetado para ser usado como o último terminal da cadeia.