BPEO-CT Multiport Terminal

Menor, mais leve e mais econômica: a solução ideal para redes de Tap Distribuído

Caixa Terminal BPEO-CT Multiport

Caixa Terminal BPEO-CT Multiport

A Caixa Terminal Óptica Corning BPEO-CT Multiport faz parte da nova geração de soluções para conectividade óptica da Corning produzidas no Brasil, para atender aos requisitos e práticas específicas das redes do Brasil e da América Latina.

É o terminal ideal para redes de Tap Distribuído ou em cascata, devido ao seu desenho com até 10 portas preconectorizadas OptiTap® e com capacidade para acomodar até dois divisores ópticos, sendo um deles com divisão assimétrica de potência do sinal.

Características Benefícios
Portas pré-conectorizadas com conectores OptiTap® Reduz falhas e aumenta velocidade de implantação
Volume 55% menor que o Terminal UCAO MS Instalação fácil e aprovações de projetos mais rápidas
Disposição linear dos conectores e com bom espaçamento Fácil manuseio para conexão e desconexão, em todas as portas
Caixa totalmente hermética IP68 Apta para aplicações subterrâneas e aéreas
Ampla zona para identificação Atende aos padrões de identificação em campo das operadoras
Conectores identificados por cores e números em relevo Fácil identificação de portas de entrada e saída

Versões:

Versões:

10 portas: Terminal de distribuição/continuidade

O terminal BPEO CT Multiport de 10 portas é equipado com um divisor óptico (splitter) 1x2 com divisão assimétrica do sinal, que alimenta a porta de passagem que alimenta os terminais subsequentes, para a continuidade da rede. Possui também um divisor 1x8 que alimenta as 8 portas de conexões dos assinantes.

9 portas: Terminal para final da rede

O terminal BPEO CT Multiport de 9 portas é equipado com um divisor 1x8 para suportar as conexões do cliente, projetado para ser usado como o último terminal da cadeia.