Preparando-se para o 5G | Corning

Preparando-se para o 5G: considerações práticas para provedores comunitários de banda larga

Preparando-se para o 5G: considerações práticas para provedores comunitários de banda larga

O caminho para o 5G já está bem traçado. Todas as três operadoras de telefonia móvel nacionais delinearam suas estratégias 5G e estão ocupadas construindo redes compatíveis com 5G em todo o país. Uma potencial quarta operadora de telefonia móvel nacional, a Dish Wireless, também está se juntando ao movimento 5G com planos de construir uma rede 5G do zero.

O manual 5G para estas operadoras nacionais inclui a criação de grandes mercados urbanos densos de Nível 1, a mudança para os subúrbios e, em última análise, o alcance de mercados menores de Nível 2 e 3 – incluindo mais território rural. Existem também exigências para expandir a cobertura 5G para além dos mercados de Nível 1. Para obter a aprovação da FCC para a aquisição da Sprint, a T-Mobile concordou em cobrir 90% dos americanos de áreas rurais com 5G.1 Provedores de serviços de comunicação (CSP na sigla em inglês) menores atendem aos mercados rurais de Nível 2, 3, por isso é fundamental preparar sua rede para a oportunidade 5G que se aproxima.

As grandes operadoras nacionais de telefonia móvel estão adotando três abordagens distintas com o 5G, em grande parte baseadas na posse do espectro. Onde há bolsões de alta densidade populacional, essas operadoras estão implantando infraestrutura 5G que aproveita o espectro de ondas milimétricas de banda alta (mmWave). Este espectro oferece capacidades de largura de banda muito elevadas, mas em distâncias muito curtas. Exige o uso de small cells mais ou menos a cada 300 metros para fornecer cobertura adequada.

À medida que se deslocam para os subúrbios e mercados menores, incluindo áreas rurais, as operadoras dependem do espectro de banda baixa, que proporciona maior cobertura e alcance, mas menores capacidades de largura de banda. As operadoras de telefonia móvel com acesso ao espectro de banda média podem ter o melhor dos dois mundos – alta capacidade de largura de banda com bom alcance.

Independentemente da abordagem 5G, um fator subjacente é verdadeiro para todas as operadoras. Será necessária maior conectividade de fibra, e um monte delas. Antecipando a chegada do 5G a mercados menores, e com a oportunidade comercial que a mudança cria para as operadoras, os pequenos CSP devem planejar a capacidade da rede nesse sentido. As maiores operadoras de telefonia móvel nacionais e até regionais não terão ativos de fibra em todos esses mercados e procurarão parceiros de conectividade de fibra para cumprir suas metas de construção de 5G.

Estratégia de construção proativa para se preparar para a oportunidade 5G

Para se prepararem melhor para esta oportunidade 5G, os CSPs devem adotar uma abordagem de construção proativa. À medida que os CSPs melhoram as suas redes por meio da implementação de estratégias de fiber-deep, ou à medida que redes greenfield de fibra até ao local (FTTP) são construídas, as operadoras devem pensar sobre como e onde a rede pode permitir o serviço 5G. Por exemplo, cada potencial operadora de telefonia móvel parceira pode exigir vários cabos de fibra em cada nó de acesso para habilitar o 5G. Em alguns casos, pode chegar a 6 a 8 fibras por operadora de telefonia móvel em cada nó para capacidade de transmissão e recepção de rádios 5G.

Esse requisito de capacidade de fibra pode aumentar rapidamente com a necessidade de capacidade de várias operadoras de telefonia móvel 5G. Felizmente, novas tecnologias de cabeamento e eletrônica podem atender melhor à necessidade de maior densidade. Os CSPs estão implantando capacidade de fibra excedente durante suas construções, em antecipação à demanda futura impulsionada pelo 5G. Por exemplo, um cabo de contagem de 144 fibras agora pode ter o tamanho de um lápis grande e pesar muito menos do que as opções anteriores. O uso da tecnologia de multiplexação por divisão de comprimento de onda densa (DWDM) também pode ajudar a diminuir a necessidade de cabos físicos. Com DWDM, a necessidade de 6 a 8 fibras pode ser reduzida para 1 ou 2 fibras.

Aqui estão algumas considerações práticas de planejamento de rede a serem consideradas enquanto você se prepara para o 5G:

  • Determine a necessidade – Mapeie sua área geográfica e identifique onde existem ou podem existir bolsões de densidade no futuro e compare essas áreas com a infraestrutura de rede existente, incluindo as capacidades das redes de acesso por rádio centralizado (CRANs) e as macrocélulas alimentadas por elas.
  • Planejamento de infraestrutura de rede – Identifique onde pode haver “lacunas” na cobertura desses bolsões de densidade devido à falta de infraestrutura de rede ou alcance móvel. Tenha em mente que o 5G exigirá mais capacidade do que as gerações anteriores, pelo que poderá haver capacidade inadequada mesmo onde há infraestrutura existente. Planeje a construção de sua rede para resolver “lacunas” na cobertura ou capacidade, de modo que, quando as operadoras de telefonia móvel entrar em contato, você já tenha a infraestrutura pronta.
  • Construa proativamente – A necessidade de conectividade de fibra para backhaul 5G pode ainda não estar presente, mas é prudente construir a infraestrutura de forma proativa para potenciais requisitos futuros. Pode ser difícil determinar com precisão onde a capacidade de fibra é necessária; portanto, planeje pelo menos um ponto de junção ou ponto de distribuição de alimentação próximo, de preferência a cerca de 800 metros de distância ou menos. Onde já existir infraestrutura sem fio, certifique-se de adicionar proativamente capacidade para 5G nesses locais também.
  • Acesso de fibra – Sempre que possível, o uso de um único cabo com capacidade de fibra adicional permite que as operadoras de telefonia móvel aproveitem rapidamente a capacidade de fibra construída proativamente. Pode não ser viável ter os atuais ativos de fibra disponíveis, mas o fornecimento de vias de dutos sobressalentes ou a conclusão das vias principais permite a rápida implantação de ativos de fibra.
  • Sua rede de calçada – Em áreas onde são necessárias small cells 5G, os CSPs podem não ter dutos existentes, podendo exigir a abertura de valas para fornecer conectividade de fibra. As valas abertas tradicionais podem atingir até 1,2 metros de profundidade e custar entre US$ 100 e US$ 500 a cada 30 cm. Uma alternativa a considerar são as microvalas, especialmente em áreas urbanas densas onde o acesso às vias principais é limitado. As microvalas têm apenas 30 a 45 centímetros de profundidade e pode custar entre US$ 15 e US$ 40 a cada 30 cm. Como acontece com todas as coisas, existem vantagens e desvantagens e você precisará avaliar sua implantação específica.

O objetivo é aproveitar a oportunidade de capacidade por atacado que o 5G apresenta. Quando as operadoras de telefonia móvel entrarem em contato, você quer ser o primeiro e estar pronto. Lembre-se sempre de que o custo mais caro de qualquer trabalho é a mão de obra. O planejamento adequado da capacidade de fibra – incluindo pontos de acesso de fibra adequados e caminhos para futura distribuição de fibra – o ajudará a eliminar vários trabalhos que geram custos adicionais de mão de obra.

Não se esqueça da energia

A energia sempre foi uma consideração importante para a infraestrutura de telefonia móvel. Adicionar 5G à equação agrava a necessidade de energia, dado o aumento de nós criados pelo 5G. Mesmo as empresas de serviços públicos que estão agora construindo e operando redes de banda larga considerariam um desafio ligar a rede elétrica a todos os locais necessários para alimentar uma rede 5G. Para os CSPs, cumprir este requisito pode ser um pesadelo. Não é incomum levar um ano ou mais para concluir o processo de licenciamento e atender a outros requisitos para levar energia a esses nós.

Felizmente, existe uma saída – os cabos compostos. As abordagens relativamente novas combinam componentes ópticos e de energia em um único cabo, utilizando plataformas de transmissão de maior potência. Os CSPs podem aproveitar cabos compostos para levar energia aos nós da rede, eliminando a necessidade de derivar energia em cada nó. Esta abordagem pode economizar um tempo considerável e reduzir os custos de construção. Com o cabo composto, os CSPs podem alimentar entre 7 e 15 small cells a partir de uma única tomada de energia. Atualmente há um esforço para padronizar esta abordagem com o objetivo de garantir a conformidade com a segurança.2

A preparação para 5G tem seus benefícios

À medida que o 5G se expande além das cidades de Nível 1 para mercados menores, os CSPs têm uma tremenda oportunidade de aumentar a geração de receita das suas redes de fibra. A fibra alimenta o 5G, que simplesmente não pode existir sem ela. A tecnologia pode não estar disponível agora, mas com planeamento e preparação de rede adequados, os CSPs podem estabelecer as bases para a chegada do 5G. Essa base inclui uma rede de fibra profunda preparada para ativar o 5G de forma rápida e eficiente.

Ao preparar-se para o 5G, você poderá não só aproveitar a oportunidade comercial, mas também garantir que as comunidades que serve são beneficiadas pelas vantagens que acompanham esta tecnologia de próxima geração. Ela irá posicionar melhor as comunidades para o crescimento econômico e a prosperidade, transformando muito mais do que a rede de telefonia móvel.

1FCC aprova fusão da T-Mobile e da Sprint
2ATIS avança nos padrões de energia 5G