Desmistificando a tecnologia 5G | Corning

Entendendo a tecnologia 5G: muito mais do que conexão celular mais rápida

Entendendo a tecnologia 5G: muito mais do que conexão celular mais rápida

Ao contrário dos seus antecessores, a quinta geração da tecnologia de rede de telefonia móvel fará mais do que apenas possibilitar que os celulares funcionem mais rapidamente. O conjunto de tecnologias arquitetadas em conjunto para permitir o 5G mudará fundamentalmente a forma como interagimos com os dispositivos e como eles interagem entre si.

Previsto para ser até 10x mais rápido que o LTE atual, com latência bastante reduzida,* o 5G ajudará a transformar tecnologias que consomem muitos dados e onde a confiabilidade é crítica, como realidade virtual (RV), realidade aumentada (RA), inteligência artificial (IA), cirurgia remota, veículos autônomos, IoT e muito mais, em realidades cotidianas.

*ITU-R IMT 2020

Introdução ao 5G

Introdução ao 5G

A nova era do 5G

Além de simplesmente oferecer uma rede mais rápida, o 5G responderá à demanda reprimida por um serviço de banda larga sem fio mais rápido, mais flexível e mais confiável, permitindo a implantação de uma classe totalmente nova de serviços.

Um infográfico em forma de triângulo que distribui diversas aplicações que requerem conectividade de acordo com os fatores mais importantes para cada uma. As necessidades estão em cada vértice, onde o topo representa: melhor banda larga móvel (aumento de capacidade);  na base esquerda: IoT massiva (conectividade massiva); na direita: baixa latência (altíssima confiabilidade)  As aplicações estão distribuídas em dois grupos: Do lado esquerdo, do meio para baixo: câmeras inteligentes, serviços de voz e sensores. Do lado direito, do topo para baixo:  gigabytes por segundo, vídeos 3D, telas 4K, aplicações na nuvem, realidade aumentada, automação industrial, banda larga de missão crítica, veículos autônomos.
Imagem que mostra o diagrama completo com 8 dimensões: Taxa de dados de pico (Gbit/s); Taxa de dados experimentada pelo usuário (Mbit/s; Eficiência do espectro; Mobilidade (Km/h); Latência (ms); Densidade de conexões (dispositivos/Km²); Eficiência energética da rede e Capacidade de tráfego por área (Mbit/s/m²)   Além da latência, o diagrama também mostra outras melhorias, tendo como maiores destaques: Taxa de Dados, Capacidade de tráfego por área e eficiência energética.

Que tecnologias serão utilizadas para cumprir os objetivos do 5G?

Wi-Fi

Interface aérea 5G-NR, uma forma de onda LTE aprimorada

Wi-Fi

Massificação de Antenas MIMO

Wi-Fi

Computação de borda confiável e de baixa latência (URLLC)

Wi-Fi

Fatiamento de rede para criar várias classes de desempenho ponta a ponta

Introdução ao 5G-NR

Introdução ao 5G-NR

O que é 5G-NR?

O 5G-NR é um descendente da interface aérea LTE que oferece:

  • Uma largura de banda de espectro máxima de 400 MHz – o LTE tem 20 Mhz.
  • Dois modos de implementação chamados F1 e F2:

        - F1 suporta espectro abaixo de 6 GHz, também conhecido como sub-6 GHz.

        - F2 suporta espectro de 24 GHz e superior, também conhecido como onda milimétrica ou mmWave.

Qual é a velocidade máxima do 5G-NR?

A velocidade máxima é uma questão complexa. Ela depende do espectro disponível para a operadora móvel e de como ela configura sua rede 5G. Na melhor das hipóteses, espera-se que as taxas de rede máximas sejam de 20 Gbps (20x o LTE atual) e taxas de dados experimentadas pelo usuário de 100 Mbps (10x o LTE atual).

Introdução à MIMO

Introdução à MIMO

O que é MIMO?

Múltiplas entradas e múltiplas saídas (da sigla em inglês MIMO) — pronunciado “mai-mo” — é um método para multiplicar a capacidade de um enlace de rádio usando múltiplas antenas de transmissão e recepção. O MIMO é amplamente utilizado em Wi-Fi e LTE para fornecer um melhor serviço a laptops e dispositivos móveis. Normalmente, o número de antenas é de duas a oito no ponto de acesso Wi-Fi ou na célula.

O que é MIMO massivo?

O MIMO massivo consiste em:

  • Painéis de antena: cada painel pode conter centenas de antenas.
  • Formação de feixe: cada antena em um painel é direcionada digitalmente. Isto significa que, em vez de emitir um sinal amplo e não direcionado, os controladores internos agrupam múltiplas antenas para focar um feixe de energia celular diretamente em um dispositivo móvel específico. O feixe aumenta muito a qualidade do sinal, o que permite taxas de dados muito mais altas. O agrupamento de antenas que criou o feixe também é mais capaz de receber o sinal de volta do dispositivo móvel.
  • Diversidade espacial: como os feixes focados não se cruzam, a formação de feixe permite que painéis MIMO massivos usem a mesma frequência para suportar todos os dispositivos, portanto, você precisa de menos espectro para atender mais dispositivos.
  • MIMO multiusuário: as áreas onde vários dispositivos móveis 5G estão agrupados podem ser atendidas com um fluxo de pacotes que contém mensagens para todos os dispositivos dentro de pacotes de dados únicos, aumentando a eficiência da rede.

Quais são os benefícios do MIMO massivo?

Os principais benefícios do MIMO massivo para a rede e os usuários de dispositivos móveis são:

  • Maior capacidade de rede: muito mais pessoas podem estar na rede ao mesmo tempo sem afetar negativamente o desempenho.
  • Cobertura melhorada: os proprietários de dispositivos móveis desfrutarão de uma experiência mais uniforme em toda a rede e poderão esperar serviços de alta taxa de dados em quase todos os lugares, até mesmo na borda da célula.
  • Usuários felizes: as melhorias de capacidade e cobertura resultarão numa melhor experiência geral de mobilidade.

Introdução à comunicação de baixa latência ultra confiável (URLLC)

Introdução à comunicação de baixa latência ultra confiável (URLLC)

O que é URLLC?

URLLC é uma coleção de técnicas de software e hardware para permitir alta disponibilidade, baixa latência e, em alguns casos, jitter limitado para necessidades críticas de desempenho de aplicativos.

Como a URLLC oferece suporte a tempos de resposta rápidos de aplicativos?

A URLLC é definida nas Releases 16 e 17 das especificações 3GPP. Entre as técnicas incluídas nestas especificações estão:

  • Grande capacidade de diversidade espacial da antena MIMO para manter múltiplas conexões com um dispositivo conectado
  • Múltiplas conexões a um dispositivo conectado por múltiplas antenas
  • Habilitação de fluxos privilegiados para ter acesso prioritário ao uplink/downlink de rádio
  • Alocação de reservas nos sistemas para fluxos privilegiados
  • Computação de borda para suportar respostas rápidas de aplicações hospedando aplicativos de borda independentes ou um subconjunto de aplicativos em nuvem

Exemplo de requisitos: em um cenário de cirurgia remota, a resposta para o cirurgião deve ser o mais imediato possível, para garantir que suas ações não sejam retardadas ou limitadas pela latência da rede. A resposta tátil para o cirurgião, onde ele “sente” a resistência de sua ferramenta durante o corte, exige um tempo de ida e volta de apenas 1 ms. Computação de borda, fluxos privilegiados e reservas de recursos se combinam para atender a esse requisito crítico de 1 ms.

Quais são os benefícios da URLLC?

Em sua estreia, a URLLC fornecerá uma plataforma para desenvolvedores de aplicativos criarem serviços em redes móveis que forneçam a resposta local rápida necessária para robótica industrial, cirurgia remota, indústria 4.0 e outros cenários sensíveis ao tempo/de alto valor.

O lançamento comercial dos sistemas está previsto para o período entre 2021 e 2022. Prevê-se que a estrutura da tecnologia URLLC evolua continuamente ao longo do tempo, à medida que a experiência com ela é desenvolvida.

Introdução ao fatiamento de rede

Introdução ao fatiamento de rede

O que é fatiamento de rede?

O fatiamento de rede cria diversas redes virtuais sobre uma infraestrutura física compartilhada comum. Cada rede virtual é personalizada para atender às necessidades específicas de aplicativos, serviços, dispositivos ou clientes.

Contate-nos hoje!

Preencha o formulário abaixo para entrar em contato com nossos especialistas e saber como nossas soluções podem atender às suas necessidades. Um representante entrará em contato com você em breve para ajudá-lo ainda mais.

Obrigado!

Agradecemos por você dedicar seu tempo para preencher nosso formulário de contato. Sua consulta é importante para nós e um dos membros de nossa equipe entrará em contato com você em breve para discutir como podemos ajudá-lo ainda mais.