Corning Valor® Glass
医薬品パッケージ製品Valor™により、医薬品の保管・配送が改善され、医薬品へのアクセス向上にも貢献しています。
さらに詳しくコーニングは、1915年にPYREX®ガラスを発表以来、サプライヤーとして医療・製薬業界から高い信頼を得てきました。現在では、ライフサイエンス実験用製品、細胞培養液、バイオプロセス容器、特殊表面分野のリーダーとなっています。また、医薬品の保管・配送に用いられる当社の革新的ガラスパッケージを通じて、医薬品へのアクセス改善にも貢献しています。
 
          医薬品パッケージ製品Valor™により、医薬品の保管・配送が改善され、医薬品へのアクセス向上にも貢献しています。
さらに詳しく培養物の播種や細菌サンプル分析時など、コーニングの高性能培地、漿液、試薬により、一貫した再現性のある結果を提供しています。
さらに詳しくコーニングは、幹細胞、初代細胞、細胞株その他の細胞に適したアルコールフリーの凍結用容器Corning® CoolCell®、クライオジェニックガラス瓶、その他付属品を提供しています。
さらに詳しくコーニングのサンプル保冷と保温システム装置は、氷、電気、または電池の有無にかかわらず、一貫性、再現性に優れた一定温度制御を実現します。
さらに詳しくコーニングは、上流のシングルユーステクノロジーをリードしてきました。当社の接着/浮 遊培養用のシングルユース製品により、生物製剤製造および細胞治療向けに信頼性と再現性に優れたスケールアップが可能です。
さらに詳しく