Promotion kit d'outils UniCam™ | Corning

UniCam® a 30 ans !

UniCam® a 30 ans !

Depuis trois décennies, les connecteurs UniCam® font référence en matière de raccordements de fibre optique rapides et fiables — et cette année, nous célébrons cet héritage en grande pompe. À l'occasion du 30e anniversaire d'UniCam, nous rendons hommage au savoir-faire, aux performances et à la confiance qui ont fait de ces connecteurs un incontournable du secteur.

Remplissez le formulaire pour participer à cet événement marquant et demander votre kit d'outils gratuit. Aux  connexions intemporelles et aux 30 prochaines années d'innovation !

Découvrez toutes les conditions concernant cette promotion dans ce document.

 

UniCam® référence du produit

Description
95-050-99-X Connecteur UniCam haute performance LC MM OM3/4
95-050-99 Connecteur UniCam haute performance LC MM OM2
95-000-99 Connecteur UniCam haute performance LC MM OM1
95-200-99 Connecteur UniCam haute performance LC SM OS2 UPC
95-200-94 Connecteur UniCam haute performance LC SM OS2 APC
95-050-41-X Connecteur UniCam haute performance SC MM OM3/4
95-050-41 Connecteur UniCam haute performance SC MM OM2
95-000-41 Connecteur UniCam haute performance SC MM OM1
95-200-41 Connecteur UniCam haute performance SC SM OS2 UPC
95-200-44 Connecteur UniCam haute performance SC SM OS2 APC
95-050-51-X Connecteur UniCam haute performance ST MM OM3/4
95-050-51 Connecteur UniCam haute performance ST MM OM2
95-000-51 Connecteur UniCam haute performance ST MM OM1
95-200-51 Connecteur UniCam haute performance ST SM/OS2

Promotion : kit d'outils UniCam™ gratuit

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour recevoir le kit d'outils UniCam haute performance. Veuillez indiquer dans le formulaire le nom du distributeur auprès duquel les 300 connecteurs ont été achetés, ainsi que le numéro de commande client ou de bon de commande.

Merci !

Vous recevrez prochainement le kit d'outils Unicam™ haute performance.