Amazfit Bip S
Ultraligero, pero más potente que nunca, el Amazfit Bip S está disponible en 4 colores y tiene una batería excepcional que puede durar hasta 40 días con una sola carga. Incluye las funciones de seguimiento y monitoreo que esperaría y es resistente al agua hasta 50 metros. Su pantalla siempre encendida de 1.28 pulgadas está diseñada con Corning® Gorilla® Glass 3 resistente a daños y rayones.