Redmi Note 9 Pro
Con una matriz de cámara cuádruple de 48MP y una cámara selfie en pantalla de 16MP, la Redmi Note 9 Pro es una bestia de rendimiento. Además de su enorme batería de 5020 mAh, con carga rápida de 18W y un práctico sensor de huellas dactilares montado en el costado, el Redmi Note 9 Pro tiene una pantalla DotDisplay 20:9, cinemática, FHD + de 6.67 pulgadas. Tanto el frente como la parte posterior, más la lente de la cámara, están diseñados con el resistente Corning® Gorilla® Glass 5 para resistir mejor el daño de las caídas.