Redmi Note 8 Pro
Presentando una espectacular cámara trasera AI quad de 64MP, una cámara delantera de 20MP, una batería de 4500mAh, con carga rápida por cable de 18W, el Redmi Note 8 Pro presenta una cómoda parte posterior curva en 3D en los 4 lados, una enorme pantalla inmersiva FHD+ Dot Drop de 6.53 pulgadas. Tanto la parte delantera como la parte posterior cuentan con Corning® Gorilla® Glass 5 resistente a daños y caídas.