POCO X4 Pro 5G
Un as completo, el X4 Pro 5G cuenta con una batería de 5000 mAh de larga duración, con carga turbo de 67 W y una cámara principal profesional de 108 MP. Su pantalla DotDisplay AMOLED FHD+ de 120 Hz de 6,67 pulgadas está diseñada con Corning® Gorilla® Glass 5 resistente a caídas.