POCO X3 Pro
Alimentado con una batería de larga duración de 5160 mAh, carga rápida de 33 W, una cámara cuádruple AI y una frecuencia de actualización suave como la seda de 120 Hz, el POCO X3 Pro cuenta con una pantalla FHD+ DotDisplay de 6,67 pulgadas diseñada con Corning® Gorilla® Glass 6 resistente a rayones y caídas.