POCO X3 NFC
Diseñado para dar una ventaja a los jugadores, el POCO X3 NFC cuenta con una pantalla FHD + DotDisplay de 6.67 pulgadas con una frecuencia de actualización ultra alta de 120Hz. La impresionante pantalla también cuenta con el resistente Corning® Gorilla® Glass 5, para una mejor protección contra daños por caídas.