POCO F3
Con un rendimiento bestial, el POCO F3 listo para 5G cuenta con una cámara triple AI y una pantalla AMOLED DotDisplay de 6,67 pulgadas con una rápida frecuencia de actualización de 120Hz y una frecuencia de muestreo táctil de 360Hz ultra sensible. Su diseño delgado y cómodo se destaca por la protección delantera y trasera de Corning® Gorilla® Glass 5 resistente a caídas.