Xiaomi 11T Pro
Repleto de características impresionantes como una cámara de grado profesional con IA de 108MP y una gran batería de 5000mAh con Xiaomi HyperCharge de 120 W, el Xiaomi 11T Pro también ofrece una pantalla DotDisplay HDR10+ AMOLED de 6,67 pulgadas con una frecuencia de actualización rápida de 120 Hz y está diseñado con Corning® Gorilla® Glass Victus® resistente a caídas y rayones: el Gorilla® Glass más resistente hasta el momento.