Samsung Galaxy S10 Lite
Basándose en el legado de la serie Galaxy S, el Galaxy S10 Lite ofrece características premium, incluida una cámara triple trasera Pro-grade con una cámara gran angular principal y cámaras Ultra Wide y Macro junto con el nuevo Super Steady OIS (Macro + Wide- Angle + Ultra-wide), un disparador frontal de 32MP y una batería de larga duración de 4500mAh. Su pantalla Super AMOLED Plus Infinity-O de 6,7 pulgadas Full HD +, de borde a borde, está diseñada con Corning® Gorilla® Glass 3+ resistente a daños y caídas.