Samsung Galaxy Note20
El Galaxy Note20 tiene una pantalla plana FHD + Súper AMOLED Plus Infinity-O de 6.7 pulgadas con resistente Corning® Gorilla® Glass 5, para resistir mejor el daño de las caídas.Se trata de maximizar el trabajo y el juego con un procesamiento potente, un S Pen mejorado, una cámara trasera triple de 64MP, una batería inteligente de 4300mAh para todo el día y capacidades de Carga Súper Rápida.