Samsung Galaxy Note10
Con una pantalla Cinematic Infinity de borde a borde de 6.3 pulgadas en el Note más compacto hasta la fecha, el potente Galaxy Note10 viene con nuevas tecnologías, capacidades mejoradas y herramientas de productividad, incluido el S Pen más avanzado y una cámara de calidad profesional. Bellamente diseñado, el Galaxy Note10 presenta una forma aerodinámica que también es fácil de sostener y usar con el mejor Corning® Gorilla® Glass 6 resistente a caídas en su clase en la parte delantera y trasera.