Samsung Galaxy Note10 Lite
Basado en el legado de la serie Galaxy Note, el Galaxy Note10 Lite ofrece una productividad mejorada de primera calidad con su característico S Pen para navegar por una presentación, controlar el contenido de video o tomar una fotografía, una cámara triple trasera (Ultra gran angular + Gran angular + Teleobjetivo), un disparador frontal de 32MP y una batería de larga duración de 4500mAh. Su pantalla Super AMOLED Infinity-O de 6,7 pulgadas Full HD +, de borde a borde, está diseñada con Corning® Gorilla® Glass 3 resistente a daños y arañazos.