Samsung Galaxy A53 5G
Es simplemente increíble con una cámara de múltiples lentes, una cámara frontal de 32 MP, una pantalla de 120 Hz de desplazamiento suave y una batería posterior de carga rápida de 5000 mAh. Aún mejor, es suave, la pantalla Infinity-O de 6,5 pulgadas está diseñada con Corning® Gorilla® Glass 5 resistente a caídas.