Realme GT Neo 3
Creado para la velocidad, con un diseño de rayas de carreras, el Realme GT Neo 3 listo para 5G cuenta con una batería masiva de 5000mAh, con carga SuperDart de 80W, modo GT 3.0 para un rendimiento completo en los juegos, además de una cámara triple AI de 50MP. Su pantalla Reality Display FHD+ de 6.7 pulgadas y 120Hz está diseñada con Corning® Gorilla® Glass 5 resistente a las caídas.