OPPO A9 2020
Con un hermoso diseño ergonómico en 3D para un mejor agarre, el Oppo A9 2020 cuenta con una cámara cuádruple trasera de 48MP, una cámara frontal de 16MP con embellecimiento de IA y una batería de gran duración de 5000mAh. Su pantalla nano líquida de 6.5", con protección a la luz solar Sunlight Screen y a la luz azul +Blue Shield, también cuenta con cristal Corning® Gorilla® Glass 3 de máxima resistencia a rayones y daños.