OPPO A53
        Con una frecuencia de actualización suave de 90Hz, la pantalla OPPO A53 de 6.5 pulgadas también cuenta con Corning® Gorilla® Glass 3 resistente a rayones y daños. Todo esto, más una batería masiva de 5000mAh, carga rápida de 18W, una cámara trasera triple y una cámara frontal de 16MP.