ROG Phone II
        El ROG Phone II asume su papel con derecho en el vanguardista campo de los teléfonos de juego — ultra rápido, ultra receptivo, con refrigeración por vapor y una enorme batería de 6,000mAh para mantenerlo siempre en funcionamiento. En la parte delantera, su pantalla OLED de 6.59 pulgadas, 1080p 120Hz presente Corning® Gorilla® Glass 6 resistente a las caídas. Su parte posterior está diseñada con Corning® Gorilla® Glass 3 resistente a arañazos y daños.