Surface Laptop 5
Entregando velocidad a su multitarea a través de Intel® Evo ™, la elegante, delgada y liviana Surface Laptop 5 cuenta con una vibrante pantalla PixelSense ™. Las pantallas de 13.5 y 15 pulgadas en los modelos con acabado metálico cuentan con Corning® Gorilla® Glass 5 resistente a los daños. El modelo con acabado Alcantara® de 13.5 pulgadas cuenta con Corning® Gorilla® Glass 3 resistente a rayones y daños.