Dell Latitude 9520
Liviano como una pluma pero ultrarresistente, el Dell Latitude 9520 2 en 1 cuenta con cristal Corning® Gorilla® Glass 6 DX de borde a borde en su pantalla táctil InfinityEdge de 15". Gorilla® Glass 6 DX, duradero y resistente a los rayones, proporciona un mejor rendimiento óptico con una reducción del 75% en el reflejo de la superficie frontal, lo que mejora la legibilidad de la pantalla con cualquier luz.