Zenbook PRO 14 Duo OLED
El realmente poderoso Zenbook Pro 14 Duo OLED es una central de energía con certificación Intel® Evo™ diseñada para llevar tus poderes creativos al máximo. Para imágenes de clase de estudio, la pantalla táctil principal OLED HDR 16:10 de 14.5 pulgadas y 2.8K líder en el mundo, tiene una frecuencia de actualización suave de 120 Hz, precisión de color validada por PANTONE® y cuenta con Corning® Gorilla® Glass NBT resistente a daños.