Acer ConceptD 7 Ezel Pro
Packing a beefier CPU and GPU the ConceptD 7 Ezel Pro is a real powerhouse for content creators. It includes a Wacom EMR pen to Con una CPU y GPU más robusta, el ConceptD 7 Ezel Pro es una verdadera fuente de poder para los creadores de contenido. Incluye un lápiz Wacom EMR para complementar su pantalla 4K 400 nit de 15,6 pulgadas que también cuenta con Corning® Gorilla® Glass 6 resistente, resistente a daños y caídas con un revestimiento anti-reflejo.