Acer Chromebook Spin 513 (2020)
La computadora portátil ultraliviana y de fácil transporte 2 en 1 Chromebook Spin 513 cuenta con una magnífica pantalla táctil de sumersión FHD IPS de 13" y panel táctil diseñado con cristal Corning® Gorilla® Glass 3 que presenta máxima resistencia a los rayones y daños. Con una batería de larga duración, 4G LTE y gran potencia de procesamiento, es ideal para usuarios en movimiento.