Infraestrutura Clear Track para Passagem de Cabos de Fibra Óptica

Agora disponível para residências e corredores/passagens comuns de unidades residenciais multifamiliares (MDU).

Estamos permitindo que os provedores de serviços ofereçam banda larga de alta velocidade para um público maior, ao mesmo tempo em que fazemos com que o cabo praticamente desapareça. E estamos tornando a instalação tão fácil que uma pessoa pode fazer todo o trabalho. Com a Infraestrutura Clear Track da Corning® para Passagem de Cabos de Fibra Óptica, a banda larga gigabit praticamente invisível está disponível agora para aplicações internas em residências unifamiliares e passagens comuns de unidades multiresidenciais (MDU).

Conectividade de fibra de ponta a ponta esteticamente agradável

Nossa fibra permanece discreta

Nossa fibra permanece discreta

Nossa fibra permanece discreta

A Infraestrutura Clear Track da Corning® para Passagem de Cabos de Fibra Óptica em Residências é uma solução para banda larga de ultra alta velocidade que é esteticamente agradável, minimamente intrusiva e simples de instalar. Na verdade, os moradores mal sabem que está lá.

A Infraestrutura Clear Track da Corning® para Passagem de Cabos de Fibra Óptica em Residências é uma solução para banda larga de ultra alta velocidade que é esteticamente agradável, minimamente intrusiva e simples de instalar. Na verdade, os moradores mal sabem que está lá.

As vantagens são evidentes

As vantagens são evidentes

As vantagens são evidentes

O segredo da Infraestrutura Clear Track são seus recursos microrreplicados, que permitem a reflexão difusa. Quando a luz atinge a superfície, ela é espalhada em vários ângulos, fazendo com que o caminho do cabo translúcido quase desapareça.

O segredo da Infraestrutura Clear Track são seus recursos microrreplicados, que permitem a reflexão difusa. Quando a luz atinge a superfície, ela é espalhada em vários ângulos, fazendo com que o caminho do cabo translúcido quase desapareça.

Fácil Instalação

Fácil Instalação

Fácil Instalação

O adesivo patenteado permite uma instalação rápida e fácil em praticamente qualquer superfície. Não há necessidade de colas, grampos, canaletas de plástico ou dutos extras. Basta retirar o revestimento protetor e pressionar. Uma vez que gruda, fica.

O adesivo patenteado permite uma instalação rápida e fácil em praticamente qualquer superfície. Não há necessidade de colas, grampos, canaletas de plástico ou dutos extras. Basta retirar o revestimento protetor e pressionar. Uma vez que gruda, fica.

A escolha óbvia

A Infraestrutura Clear Track da Corning® para Passagem de Cabos de Fibra Óptica em Residências é uma solução praticamente invisível projetada especificamente para o interior da residência.

Saber mais

Simples de implantar

Nossa fibra transparente de 900 μm – fibra ultra insensível à flexão – pode ser inserida rapidamente usando a prática ferramenta de instalação. A fibra pode então ser terminada com um conector mecânico montado em campo ou emenda.

Patch cords e painéis de parede com obturador mais inteligentes

O patch cord SC com obturador e o painel de parede de perfil baixo permitem a instalação da fibra da tomada de parede ao ONT (Terminal de Rede Óptica). O indicador vermelho garante a inserção total no conector da fibra e o design do “obturador” ajuda a evitar a contaminação acidental do terminal.

Saber mais

A Infraestrutura Clear Track da Corning® para Passagem de Cabos de Fibra Óptica em Corredores é a maneira praticamente invisível de fornecer banda larga Gigabit de ultra alta velocidade para unidades multiresidenciais (MDUs). Ele adapta a tecnologia de microrreplicação às necessidades multifibras dos corredores das unidades multiresidenciais (MDUs) para permitir uma instalação rápida e fácil com o mínimo de interrupção.

Como funciona

Este caminho da fibra no corredor exclusivo apresenta o micromódulo de 12 fibras Corning® Clear Track - 12 fibras de 250 μm ultra insensíveis à curvatura dentro de um revestimento de 1,8 mm. O micromódulo está disponível em vários comprimentos pré-terminados para se ajustar a diferentes tamanhos de unidades multiresidenciais (MDUs). O adesivo patenteado no caminho da fibra permite uma instalação rápida e fácil em praticamente qualquer superfície. Não há necessidade de colas, grampos, sancas ou corte de drywall.

Uma ferramenta simples e prática ajuda a acelerar o processo. Assim, uma pessoa pode instalar a fibra no corredor em algumas horas, não em dias. A cobertura transparente da Infraestrutura Clear Track para Corredores oferece durabilidade adicional com invisibilidade virtual.

Redirecionamento de fibra facilitado

A caixa pequena do ponto de entrada Clear Track para corredores com a fita autoadesiva Command™ facilita a fixação e o reposicionamento. O micromódulo de 12 fibras pode então ser terminado com um conector mecânico montado em campo ou emenda para conexão à residência.

Design discreto e instalação sem complicações

A tecnologia de microrreplicação e o adesivo transparente patenteado da Infraestrutura Clear Track para Passagem de Fibra Óptica a torna praticamente invisível. Não há necessidade de peças de canto internas e externas ou outros disruptores visuais. Então, os moradores mal sabem que está lá. E, como a instalação é muito rápida, os trabalhadores podem terminar rapidamente, com o mínimo de intrusão.

Visivelmente mais rápido. Claramente mais fácil. Indiscutivelmente melhor.

Visivelmente mais rápido. Claramente mais fácil. Indiscutivelmente melhor.

A Infraestrutura Clear Track da Corning® para Passagem de Cabos de Fibra Óptica permite que os provedores de serviços forneçam conectividade de banda larga Gigabit praticamente invisível para aplicações em unidades residenciais unifamiliares (ILU) e unidades multiresidenciais (MDU).  As soluções são inteligentes e modernas. A instalação é rápida e fácil. Na verdade, uma pessoa pode fazer o trabalho em horas, não dias, com o mínimo de barulho e intrusão.

Fale Conosco

Para assistência, preencha o formulário abaixo e um de nossos representantes entrará em contato com você.

Obrigado!

Obrigado por nos contatar. Um representante da Corning entrará em contato com você em breve sobre sua dúvida. Se você precisar de assistência imediata, por favor, toda a nossa linha de atendimento ao cliente em +55 11 3089 7403.