Is your network ready for what’s next?

Novos avanços tecnológicos surgem todos os dias. A sua rede está pronta para atender às mudanças nas expectativas dos clientes? Evoluir sua rede para ficar à frente da demanda crescente pode ser um desafio, mas estamos aqui para apoiá-lo em cada etapa do caminho. Nossos especialistas podem ajudá-lo a criar uma estratégia clara de migração de cobre para fibra e a concretizá-la, para colocá-lo no caminho do sucesso a longo prazo.

Fibras ópticas

Fibras ópticas

têm significativas vantagens operacionais sobre as redes de cobre, incluindo...

Baixa atenuação

A perda de sinal, ou atenuação, nos cabos de cobre é muito mais significativa do que na fibra óptica, com o cobre perdendo 94% da intensidade do sinal em 100 metros em comparação a 3% de perda na fibra

Pouca diafonia

A diafonia e outros fatores de interferência de ruído, como EMI/RFI, causam impactos sobre o cobre e degradam seu desempenho, mas a fibra é praticamente imune a eles

Praticamente ininterceptável

Cabos de cobre podem ser interceptados facilmente, apresentando riscos de segurança, enquanto é quase impossível interceptar uma fibra

Mais resistente

A fibra é mais resistente do que o cobre e fornece força de tração de 45 a 90 kg em comparação com a força aproximada de 10 kg do cobre

Resistência

Uma fibra óptica de 2 mm de diâmetro é resistente o suficiente para suportar o peso de um carro

Transparência

Um único fio de fibra é 40.000 vezes mais limpo do que um diamante

Testada em campo

Mais de 1 bilhão de quilômetros de fibra óptica foram implantadas, o suficiente para dar 25.000 voltas ao redor do mundo

Evolua sua rede, transforme o mundo.

Ultra banda larga de alta qualidade

Ultra banda larga de alta qualidade

é imprescindível no competitivo mercado atual de banda larga, e os provedores de serviços de banda larga que a fornecem se posicionam de maneira eficiente para o sucesso a longo prazo...

Economia de escala

A banda larga de fibra está em ascensão em nível global, representando um aumento de 23% entre 2017 e 2018, com implicações significativas de economia de escala para provedores de banda larga, enquanto a banda larga de cobre está em declínio, com uma queda de 7%

Custo operacional reduzido

Reduzir o OpEx é essencial para qualquer provedor de serviços, visto que ele pode, em alguns casos, representar 85% do custo total de propriedade de uma rede de acesso

Receita mais alta

Um estudo concluiu que a receita média de FTTH por usuário (ARPU) é 46% maior do que o ARPU de DSL

Infraestrutura da fibra

Infraestrutura da fibra

apresenta mais vantagens do que apenas custos operacionais mais baixos... muito mais. Quando comparada com outras tecnologias de acesso, a fibra ajuda a preparar uma comunidade para o futuro.

Cidades inteligentes

A presença de infraestrutura de fibra é fundamental para as importantes iniciativas das cidades inteligentes e o 5G. Nos EUA, em municípios com menos de 50 mil habitantes, as iniciativas de cidades inteligentes estiveram presentes em quase 50% das cidades onde havia estrutura de fibra, contra apenas 5% quando nenhuma fibra estava disponível

Crescimento inteligente

O 5G alimentará um crescimento econômico significativo e as comunidades que não o implementarem estarão em desvantagem. Small cells alimentadas por fibra ajudam a formar a espinha dorsal do 5G. Nos EUA 60% das comunidades que têm FTTH implantada já estão implantando small cells atualmente, em comparação com apenas 33% das comunidades onde nenhuma rede FTTH está implantada.

Rede elétrica inteligente

A FTTH alimenta a rede inteligente de energia, o que oferece diversos benefícios para uma comunidade. EPB, Empresa Municipal de Energia de Chattanooga, Tennessee alimenta sua rede inteligente com a implementação da FTTH e já observou uma redução de 50% nas quedas de energia, o que gera uma economia anual de US$ 50 milhões

Baixe o informativo

Deseja guardar este informativo para uma leitura posterior ou referência? Baixe-o aqui.

Baixar documento