活性稳定,品质优异,为研究人员首选
Corning® Gentest™ Supersomes™ 重组药物代谢酶产品系列包括40多种不同的人和动物细胞色素P450异构体、UDP-葡萄糖醛酸转移酶 (UGT)、含黄素单加氧酶 (FMO)、单胺氧化酶 (MAO)、人醛氧化酶 (AO)、可溶性N-乙酰基转移酶(NATs)以及羧酸酯酶 (CES)。
这些代谢酶产品使用杆状病毒转染的昆虫细胞生产,具有极高的催化活性。一些酶还提供与混合人肝微粒体 (HLM) 的催化活性平行比较。
康宁Supersomes Ultra醛氧化酶是该系列的新品,其为一种使用哺乳动物细胞表达系统的重组人醛氧化酶,旨在解决其他方法存在的问题,与哺乳动物细胞相比,这些方法可能具有不同的蛋白翻译后修饰,会导致不同的功能。该产品能够在早期评估醛氧化酶在药物代谢和清除中的作用。
具体数据可通过电子邮件索取:Scientificsupport@corning.com
选择这些质量一流的试剂意味着您将拥有适当的工具,可以筛选药物相互作用、研究代谢缓慢的化学物质或者大规模生产代谢产物以鉴定结构。