纽约州康宁 - 康宁六位科学家Sean Garner博士、Xinghua Li博士、Ming-Huang Huang博士、Scott Glaesemann博士、Timothy Gross博士和Randall Youngman博士最近向《柔性玻璃:使纤薄、轻巧的柔性电子产品成为可能》(Wiley-Scrivener,2017年)一书供稿。一次会议介绍后,出版商建议康宁公司高级研究员Sean为一本有关柔性玻璃的书籍投稿,本书由此诞生。他说:“我认为这是一个极其难得的、可以凸显康宁对柔性电子产品这一新兴领域所做贡献的机会。
Sean与出版商共同制定了整体出版计划,并向整个行业的作者募稿。事实上,作为Corning®Willow®Glass项目组d的成员,过去十年中,他与所有投稿作者均有过合作。在获得作者的承诺之后,花费了大约三年的时间完成了所有章节 - 包括多次反复撰稿和编辑。
第一章由Sean、Xinghua和Ming-Huang完成,其中介绍了柔性玻璃及后续关于柔性玻璃可靠性、产品加工及应用的章节的出发点。
研究员Scott Glaesemann撰写的章节涉及了柔性玻璃的机械可靠性。Scott说:“我们必须尽量减少和控制因接触导致的损坏,并且要对外在的应力有非常深刻的了解。” “基于已成功的光纤技术,该产品的机械可靠性是能够实现的。”
研究员Tim Gross撰写的章节涉及了低模块,用于超薄玻璃应用的抗损性玻璃。Tim说:“这一重点在于控制瑕疵尺寸和弯曲应力,使薄玻璃可以弯曲成小半径。
总之,本书是用于确定新型产品设计、玻璃应用以及与柔性玻璃基板匹配的制造工艺。Sean博士表示:“本书的内容将推动尚未面世的先进柔性玻璃应用并使相应的鉴定成为可能,为未来的发展方向提供了一个起点。”。Peter Bocko博士在本书的前言中说:“我们肩负着柔性玻璃革命的使命。”  
目前,《柔性玻璃:使纤薄、轻巧的柔性电子产品成为可能》一书可在亚马逊和威利购买。