英飞朗公司和康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)近日宣布了一项业内领先的成就,通过英飞朗公司的第六代无限容量引擎(ICE6)技术在康宁公司的TXF®光纤上实现单波长800千兆比特每秒(800G)的传输。英飞朗公司和康宁公司的800G成功试验展示了业内领先的相干800G解决方案的优势,该方案在高性能光纤的帮助下,能够满足运营商们从城域网到海底网络应用日益增长的带宽需求。
这次演示运用了英飞朗公司的ICE6技术,在Groove(GX)系列平台上使用64QAM和概率星座整形(PCS)实现800G传输。实验中使用了康宁公司先进的TXF光纤来实现这一破纪录成就,这种光纤是一种符合ITU-T G.654.E标准的超低损耗硅芯光纤,具有大有效面积的特点。这次演示突显了英飞朗公司的垂直集成ICE6技术的优越性能,包括尼奎斯特副载波、单位副载波长码字PCS和单位子载波动态带宽分配。
英飞朗公司首席技术官Parthi Kandappan表示:“这次演示证明,使用英飞朗公司的业内领先技术的800G传输实现了多种网络应用,并通过康宁公司的创新TXF光纤得到进一步加强。这一成就得益于英飞朗公司的高度垂直集成,包括我们内部数字信号处理器设计、光子集成电路设计和制造以及整体内部封装。”
康宁公司光纤光缆产品线管理部副总裁Jeanne Propst说道:“我们很高兴与英飞朗公司合作,演示我们的前沿技术组合如何最大限度地提高容量和覆盖范围。我们的TXF光纤具有支持高速率传输的功能和出色的覆盖范围,能够帮助网络运营商在不断增长的带宽需求方面保持领先的地位,同时降低整体网络成本。”
ICE6整合了英飞朗公司第六代光子集成电路与其内部开发的7纳米双通道单位波长800G的FlexCoherent®数字信号处理器。
前瞻性陈述提示
本新闻稿中的陈述并非历史事实或资讯,所包含的“将”、“认为”、“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“寻求”、“看见”、“会”和“目标”等词语及类似表述均属前瞻性陈述。这些前瞻性陈述符合1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款,其中包括与经济、竞争和立法发展有关的估计和假设。这些陈述涉及未来的事件,这些事件本身在不同程度上解决了不确定的问题。此类预期具有不确定性,而在多数情况下,这些不确定性是公司无法控制的。公司无法确保事件的发展一定符合管理层预期。受到各种因素的影响,实际结果可能与我们所预期的结果大不相同。公司不承担更新该陈述的任何义务。
可能导致实际结果与前瞻性陈述中所表示或暗示的结果有较大差异的一些风险和不确定因素包括但不限于:公司收购、配置或其它类似交易方式带来的影响;全球政经商局势;关税和进口税;美元与其它货币(主要是日元、欧元、人民币和韩元)之间的汇率波动;产品需求与产业产能;产品竞争与竞价;关键部件与原材料的可获得性和成本;新产品开发及商业化;主要客户的订单活动和需求;现金流量、收入情况和其他可能影响季度分红定期偿还或股权回购能力的情况;因恐怖活动、网络攻击、武装冲突、政金环境不稳定、自然灾害或重大健康问题可能导致商业活动中断;因设备、厂房、信息技术系统和操作造成的非预期商业活动中断;政策法规影响;应对预期客户需求的资本支付能力;技术变动率;专利权执行能力、知识产权和商业机密保护能力;不利诉讼;产品与部件性能问题;关键人才的留存;特别对于显示科技业务来说,客户的营收能力、为其经营的业务和扩张进行融资的能力以及应收账款偿还能力;重要客户损失;包括《2017年减税与就业法案2017年》在内的法律法规变化;税务机关审计的影响;立法、政府法规以及其它相关部门活动的影响。
关于风险及其它因素的完整陈述详见康宁公司年度报告(表格10-K)和季度报告(表格10-K) 中风险因素和前瞻性陈述部分内容。
网站披露
根据美国证券交易委员会(SEC)提供的关于利用公司网站和社交媒体渠道披露资料信息的指导说明,康宁公司(简称“康宁”)希望告知投资者、媒体和其他有关各方,公司计划通过其网站 (http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html)发布与公司有关的重要信息,包括可能被视为与投资者有重大关系的信息或对本文及其它康宁新闻发布有所补充的信息。康宁社交媒体和网站将不时更新公司使用的网站和社交媒体渠道清单。除了在公司的SEC文件、新闻稿、电话会议和网络广播中发布的信息以外,康宁鼓励投资者、媒体和其他有关各方审阅康宁可能通过其网站和如上所述的社交媒体渠道发布的信息。
关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com)是全球材料科学的领导创新者,过去的168年来一直致力于改变生活的突破创新。康宁凭借在玻璃科技、陶瓷科技和光学物理领域的专业知识,以及资深的生产和制程能力不断开发出开创新行业并且改善人们生活的产品。康宁通过对研发持续不断的投入、对材料和制程创新的独特结合,以及与全球行业领先客户的紧密互信合作,从而获得了成功。
康宁拥有多元化的业务范围和良好的协作能力,以此满足不断发展的市场需求,帮助客户在动态市场中捕获更多机会。今天,康宁的产品涉及光通信、移动消费电子产品、显示科技、汽车应用和生命科学器皿等领域。康宁处于行业领先的产品包括用于移动设备的耐损保护玻璃;用于先进显示器的精密玻璃;用于现代化通讯网络的光纤、无线通讯技术及连接器解决方案;受信赖的促进药物开发及运输的产品;以及用于汽车及卡车的空气净化科技。
关于英飞朗公司
英飞朗公司是一家创新网络解决方案全球供应商,帮助运营商、云运营商、政府和企业扩展网络带宽、加速服务创新和网络操作自动化。英飞朗公司的端到端分组光学组合在长距离、海底、数据中心互连和城域传输应用中具有业内领先的经济性和性能。如欲了解更多关于英飞朗公司的信息,请访问www.infinera.com、并在www.infinera.com/blog上浏览我们最新的博客文章。英飞朗和英飞朗标志均为英飞朗公司的注册商标。
本新闻稿包含前瞻性声明,包括但不限于英飞朗公司的预期,即英飞朗公司的ICE6相干800G解决方案将有助于满足从城域网到水下网络应用的网络运营商不断增长的带宽需求,并实现多种网络应用。这些声明既不作为结果的保证,也不应被视为未来活动或未来表现的指示。由于存在各种不同风险和不确定性,因此实际结果可能与预期存在实质性差异。有关此类风险和不确定性以及其它影响英飞朗公司业务的风险和不确定性的信息,请参考英飞朗公司于2019年11月12日提交给美国证券交易委员会的截至2019年9月28日的会计季度表格10-Q季报中的风险因素部分及其他部分,以及任何随后提交给美国证券交易委员会的后续报告。这些报告可在英飞朗公司官网(www.infinera.com)或美国证券交易委员会官网(www.sec.gov.)上获取。就任何此类前瞻性声明的更新,英飞朗公司不承担义务,且目前无意予以更新。