康宁激光技术在NanoPerforation方面的进步改善了3D玻璃加工工艺

康宁激光技术在NanoPerforation方面的进步
改善了3D玻璃加工工艺

康宁激光技术在NanoPerforation方面的进步
改善了3D玻璃加工工艺

新闻稿
企业通信
康宁激光技术在NanoPerforation方面的进步改善了3D玻璃加工工艺
康宁激光技术在NanoPerforation方面的进步改善了3D玻璃加工工艺
纽约州康宁 | 康宁公司 | 2019年6月20日

康宁公司 (纽约证券交易所代码:GLW)今日宣布增强其独有的NanoPerforation玻璃切割技术,以配合3D玻璃切割应用的发展需求。

这项康宁激光技术 (CLT) 领域的新突破将帮助工业设计师更好地顺应全球市场趋势,将曲面玻璃应用于消费类移动设备、汽车内饰等各大领域中。

康宁的新型NanoPerforation玻璃切割技术经特殊设计,解决了自由曲面和立体切割的难题,这是传统机械轮及研磨工艺都难以实现的。

NanoPerforation玻璃切割技术采用超短脉冲激光,利用局部穿孔而非材料烧灼的方式来切割玻璃。康宁已将该项技术应用于2D玻璃应用中,多项成功案例表明其能够在极高的加工速度及精准度下实现平滑、优质的切割效果。如今,康宁很自豪地宣布该项技术将适用于3D形状玻璃的切割。

为实现垂直切割,康宁特别开发出一款高速、高精准的CLT5轴光束传输系统,其包含两个高速旋转轴和一个高速X、Y、Z向驱动系统。CLT 43D系统作为康宁玻璃切割技术领域的新成员,可精准切割尺寸达到1200 mm x 700 mm x 300 mm的3D形状玻璃。

CLT解决方案能够实现自由曲面的精准切割,并简化工艺步骤的繁琐性。而NanoPerforation技术能够创造出优质的切割面,并大幅度减少后续加工处理。CLT NanoPerforation不仅在执行上更为灵活,也帮助实现零件的创新型设计。

康宁激光技术业务总监Michael Mueller 表示:“CLT 43D系统的3D玻璃切割功能为工业设计师创造了更大的设计自由度。凭借康宁公司20多年来在精密激光加工领域的经验以及150多年的材料科学专业知识,我们的解决方案将为客户提供差异化的产品。”

如欲了解关于康宁3D切割技术的更多信息,请访问:www.corning.com/lasertechnologies。

前瞻性陈述提示

此新闻稿内含前瞻性陈述(符合1995年《私人证券诉讼改革法案》的定义),此类陈述以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的重大风险与其他不确定因素。风险和不确定因素包括:公司收购或其它类似交易方式带来的影响;全球政经商局势;关税;美元及其它货币汇率波动,特别是日元、台币、欧元、人民币、韩元等;产品需求和业界产能;产品竞争与竞价;关键部件与原材料料的可获得性;新产品开发和商业化;关键客户订单活动和需求;现金流和收入情况以及其它可能影响季度分红定期偿还或股权回购能力的情况;因恐怖活动、网络暴力、武装冲突、政经环境不稳定、自然灾害或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;因设备、厂房、信息技术系统和操作造成的非预期商业活动中断;政策法规影响;应对预期客户需求的资本支付能力;技术变动率;专利权执行能力、知识产权和商业机密保护能力;不利诉讼;产品与部件性能问题;关键人才的留存;客户在显示科技领域的营收以及应收账款偿还能力;重要客户损失;包括《2017年减税与就业法案2017年》在内的法律法规变化;立法、政府法规以及其它相关部门活动的影响。

关于风险及其它因素的完整陈述详见康宁公司年度报告(表格10-K)和季度报告(表格10-K)中风险因素和前瞻性陈述部分内容。前瞻性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新信息或事件发生,康宁不承担修正该陈述的任何义务。

网站披露

根据美国证券交易委员会(SEC)提供的关于利用公司网站和社交媒体渠道披露资料信息的指导说明,康宁公司(简称“康宁”)希望告知投资者、媒体和其他有关各方,公司计划通过其网站 (http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html)发布与公司有关的重要信息,包括可能被视为与投资者有重大关系的信息或对本文及其它康宁新闻发布有所补充的信息。康宁社交媒体和网站将不时更新公司使用的网站和社交媒体渠道清单。除了在公司的SEC文件、新闻稿、电话会议和网络广播中发布的信息以外,康宁鼓励投资者、媒体和其他有关各方审阅康宁可能通过其网站和如上所述的社交媒体渠道发布的信息。

关于康宁公司

康宁公司(www.corning.com)是全球材料科学的领导创新者,过去的167年来一直致力于改变生活的突破创新。康宁凭借在玻璃科技、陶瓷科技和光学物理领域的专业知识,以及资深的生产和制程能力不断开发出开创新行业并且改善人们生活的产品。 康宁通过对研发持续不断的投入、对材料和制程创新的独特结合,以及与全球行业领先客户的紧密互信合作,从而收获了成功。

康宁拥有多元化的业务范围和良好的协作能力,以此满足不断发展的市场需求,帮助客户在动态市场中捕获更多机会。今天,康宁的产品涉及光通信、移动消费电子、显示科技、汽车和生命科学等领域。康宁处于行业领先的产品包括用于移动设备的耐损保护玻璃;用于先进显示器的精密玻璃;用于现代化通讯网络的光纤、无线通讯技术及连接器解决方案;受信赖的促进药物开发及运输的产品;以及用于汽车及卡车的空气净化科技。