加利福尼亚州圣何塞市- 康宁公司(纽约证交所代码:GLW)今天宣布,康宁EAGLE XG® Slim玻璃现在的厚度可为0.4mm,最大尺寸可达8.5代。大尺寸超薄玻璃的这一进化使显示器制造商能够在他们的高世代面板生产线上制造出更广泛产品。
0.4mm的大尺寸EAGLE XG Slim玻璃是一种高端产品,与略厚的玻璃基板相比,它有诸多优点,包括为曲面电视提供性能更强、可靠性更高的面板,可用于生产更轻薄的大尺寸显示器,并且还能降低面板的酸蚀成本。
“电视和移动设备对于新兴显示技术的要求将对玻璃的性能提出更多的要求,”康宁显示科技商务总监Chris Hudson表示。 “为了满足这些要求,我们正在为客户提供更多可供选择的玻璃基板,以确保他们有合适的产品来满足当前和新兴显示的需求。”
“我们充分利用了我们在玻璃制造方面的专业知识,以确保我们提供的这款更薄的玻璃,与我们现有较厚的大尺寸玻璃相比,具有同样高级别的属性表现,”Hudson说道。 “当我们的客户寻求开发和推出高端产品时,他们现在可以使用0.4mm的大尺寸EAGLE XG Slim玻璃了。”
在6月2日至4日举行的SID显示周上,康宁公司将展示来自康宁玻璃科技的一系列产品。要了解更多关于EAGLE XG Slim或其它康宁技术的信息,请访问位于圣何塞市会议中心的康宁展台(#733)。
前瞻性与警示性声明
此新闻稿内涵前瞻性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),此类陈述以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的重大风险与其他不确定因素。风险和不确定因素包括:全球政经商局势;金融与信用市场的状况;货币汇率波动;税率;产品需求和业界产能;竞争;客户集中基地依赖度;生产效率;成本降低;关键部件与原材料料的可取得性;新产品商业化;价格波动;高价值与非高价值产品的混合销售变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖活动、武装冲突、政局或金融环境不稳、不利天气条件或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;参股公司活动;收购及撤资活动;过剩或陈旧库存水平;技术变动率;专利权的执行能力;产品与部件性能问题;关键人才的保留;股价波动;以及法律或监管环境的不利发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)。前瞻性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新信息或事件发生,康宁不承担修正该陈述的任何义务。
关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com)是特种玻璃和陶瓷材料的全球领先厂商。凭借着160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组成部分推动着消费电子、移动排放控制、通信和生命科学等领域的众多高科技系统。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特种玻璃解决方案。
关于康宁中国
康宁积极参与中国的发展已有30多年,以其专业人才及本土知识开发并应用突破性的技术从而改善了人们的生活。今天,康宁在中国的投资与该地区新兴市场的趋势紧密结合,在大中华区的总投资额已达30亿美金,员工总人数超过5,000人。请访问www.corning.com.cn和@康宁中国官方微博 ,了解更多关于康宁中国的信息。