Eagle XG Slim Glass 基板 | LCD Substrate for Evolving Displays | Corning
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
EAGLE XG® Slim Glass Substrates

Corning® EAGLE XG® Slim 玻璃基板

Corning® EAGLE XG® Slim 玻璃基板

业界领先的LCD玻璃基板推动显示器不断发展

新兴的应用促进了对更薄、更轻的LCD面板的需求

Corning® EAGLE XG® Slim玻璃基板使面板厂商能够制造出更薄、更轻、更环保的显示面板。EAGLE XG Slim玻璃具备尺寸稳定性和极为洁净、光滑、平整的表面,这些品质对于LCD显示器的制造是必不可少的。

其玻璃成分中没有添加重金属,从而减少了制造过程对环境的影响。EAGLE XG Slim玻璃的超薄特性有助于面板制造商减少或完全避免与面板薄化有关的潜在的环境和健康危害。

EAGLE XG Slim玻璃目前有0.25mm (最大为5.5代尺寸)、0.3mm(最大为6代尺寸)、0.4mm(最大为8.5代尺寸)和0.5mm(最大为10.5代尺寸)几种型号,使更轻、更薄和曲面的显示面板成为可能。

有关Corning® EAGLE XG® Slim玻璃的故事

从先进的玻璃成分到更大、更薄、更轻的基板,康宁主要的技术产品对于显示行业的诞生和持续发展是极为重要的。

立即观看