光通信业务的强劲表现带动多元化的业务增长
康宁公司(纽约证交所代码:GLW)今天公布了其2015年第一季度的业绩。
第一季度业绩摘要
- 核心销售额为24亿美元*,同比增长4%。净销售额(GAAP)为23亿美元,与去年同期持平。
- 每股核心收益为0.35美元*,较上年第一季度增长21%。GAAP每股收益为0.29美元。
- 受对光纤到户解决方案的强劲需求和最近的收购活动带来的销售推动,光通信业务的销售额较上年同期增长18%。
- LCD玻璃价格在第一季度继续适度下降,公司预计第二季度价格降幅将减小。
- 在第四代大猩猩玻璃的成功推动下,康宁®大猩猩®玻璃的销售额在本季度表现强劲。
第一季度财务比较
除百分比及每股金额外,均以百万计
核心业绩* | |||
---|---|---|---|
2015年第一季度 | 2014年第一季度 | %变化 | |
核心净销售额 | $2,430 | $2,326 | 4% |
核心收益 | $484 | $423 | 14% |
核心每股收益 | $0.35 | $0.29 | 21% |
通用会计准则(GAAP) | |||
---|---|---|---|
2015年第一季度 | 2014年第一季度 | %变化 | |
净销售额 | $2,265 | $2,289 | (1%) |
净收益 | $407 | $301 | 35% |
每股收益 | $0.29 | $0.20 | 45% |
*这些是非GAAP财务措施。GAAP措施和非GAAP措施之间的调整见新闻发布后的表格,也可参见公司的网站。2013年和2014年非GAAP措施的调整参见本公司网站。由于从2015年第一季度开始,康宁的恒定日元价格从93美元调整为99美元,所以非GAAP调整措施详细说明了在核心毛利率、核心销售额、一般性支出和管理费用,以及在核心研究、开发和工程费用等方面的变化。对核心业绩指标(非GAAP类)做了调整,排除了日元汇率变化的影响,以及其他不反映公司持续经营业绩的项目。有关核心业绩措施的详情,请参阅随附的8-K表格中的“使用非GAAP财务措施”部分。
“我们在2015年迎来了一个良好的开端,”董事会主席、首席执行官兼总裁魏文德说。 “今年第一季度,我们受益于公司业务的多样性,五个业务部门中的四个都实现了核心销售额的增长。
“由于对光纤到户解决方案和数据中心产品的需求依然强劲,我们的光通信业务在这一季度表现非常突出。在我们的显示科技部,适度的LCD玻璃价格下降和对降低成本的不懈努力帮助我们保持了盈利能力。 最后,我们最新一代的大猩猩玻璃深受客户欢迎,它的成功推动了我们的经营成果。”
魏文德说:“我们相信我们正在实现又一年核心盈利增长的道路上前进。”
第一季度各部门业绩
显示科技部的核心销售额为9.72亿美元*,略高于去年的第一季度。本季度的核心收益为2.94亿美元*,同比增长4%。 LCD玻璃的总销售量同比增长了近20%。LCD玻璃的价格连续适度下降,符合预期。销售量提高、价格下降放缓以及成本降低的联合作用使该部门的毛利百分比实现了同比增长。
光通信业务部销售额为6.97亿美元,较上年第一季度的5.93亿美元增长了18%,运营商和企业网络的销售额都实现了增长。受北美地区对光纤到户需求的强劲驱动,本季度的业绩超过公司的预期。最近对TR制造公司的收购也促进了本季度的销售增长。本季度的核心收益为7,200万美元*,较上年同期增长了85%。
环境科技部销售额为2.82亿美元,较2014年第一季度的2.75亿美元略有增长。核心收益为4,800万美元*,较上年同期增长了12%。对康宁重型柴油排放产品的需求增加推动了本季度的销售增长,并提高了盈利能力。
康宁特殊材料部销售额为2.72亿美元,较上年第一季度增长了4%。受对第四代大猩猩盖板玻璃需求增加的驱动,大猩猩玻璃的销量增长超过20%,符合预期。先进光学业务销量的下降部分抵消了大猩猩玻璃为本部门业绩增长的贡献。核心收益为4,600万美元*,较上年增长44%。
本季度生命科学部的销售额为1.97亿美元。由于多晶硅的销售额低于预期,道康宁公司的核心资本收益下降了14%。
本季度的核心毛利率为44%*,同比增长了一个百分点,超出公司的预期。
今年第一季度,康宁花费约5亿美元回购了2,100万股普通股,这是此前宣布的15亿美元股票回购计划中的一部分。
本季度结束时,康宁的现金和短期投资为51亿美元。
前景展望
“我们出色的第一季度业绩为我们带来了在第二季度继续增长的动力,”董事会副主席兼首席财务官James B. Flaws表示。 “对于我们光通信产品的强劲需求,大猩猩玻璃知名度的提高,以及我们应用于重型柴油排放产品在市场的走强将推动我们第二季度的业绩,”他说道。
康宁预计第二季度LCD玻璃的销售量将实现低个位数的环比增长。该季度的玻璃价格跌幅预计将小于第一季度。
由于来自运营商和企业网络的需求依然强劲,光通信业务第二季度的销售额预计将同比增长15%左右。近期的收购也有助于实现其出色的业绩。
环境科技部第二季度的销售额预计将比去年同期下降5%左右。公司预计对其排放控制产品的需求将与去年保持一致。欧元汇率疲软将影响与上年同期的销售额比较。
受先进光学产品销售下滑的影响,特殊材料部第二季度的销售额预计将比去年同期下降5%左右。大猩猩玻璃的销售预计将保持强劲。受疲软的外汇兑换率的影响,生命科学部的销售额与去年同期相比预计将略有下降。
从全年来看,Flaws说:“我们预计2015年将是康宁的核心每股收益强劲增长的又一个年头。我们的光通信业务正面临强劲的需求并从我们最近的收购活动中受益,并将带动我们的业绩增长。对手持电子设备、特别是新型智能手机的消费需求,将推动第四代大猩猩玻璃在本年度的销量增长。我们预计我们的环境科技和生命科学业务也将实现增长,但欧元汇率进一步疲软的态势可能对这种增长产生负面影响。”
最后,Flaws表示,“我们以强劲的发展势头走过了2014年,而我们2015年第一季度的业绩增强了我们对本年度业务增长的预期。”
即将举行的投资人活动
康宁将于5月7日在纽约州康宁市举行年度投资人会议,并将出席5月19日在波士顿举行的摩根大通科技、媒体和电信会议。
第一季度电话会议信息
公司将在美国东部时间4月28日(星期二)上午8:30举行第一季度电话会议。如需参加会议,请在会议开始前10-15分钟左右拨打免费电话(800)230-1096或国际接入电话(612)234-9960。主持人是“NICHOLSON”。要收听会议的音频直播,请访问康宁公司网站:www.corning.com/investor_relations,然后点击页面左侧的“Investor Events”。重播将于美国东部时间上午11:00开始直到美国东部时间5月12日(星期二)下午5时。要收听重播,请拨打(800)475-6701或国际接入号码(320)365-3844。访问代码为357164。网络直播将在电话会议后存档一年。
此新闻发布中的信息陈述
非GAAP财务措施不符合也不能替代GAAP。康宁的非GAAP财务措施排除了受一般经济条件和活动驱动的项目的影响,这些项目不能反映公司经营的基本原则和趋势。公司认为,采用非GAAP财务措施将有助于分析财务业绩,而不会受到某些项目的影响,这些项目可能会掩盖公司的根本表现。访问公司的网站www.corning.com/investor_relations,在左侧点击“财务报告”,可以看到详细的调整信息,概述了非GAAP措施和最直接可比的GAAP措施之间的差异。这些调整信息还将随本新闻稿一同发布。
预测性与警示性声明
此新闻稿内涵预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),是以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的商业风险与其他不确定因素。风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;财务与信用市场的状况;货币汇率;税率;产品需求和业界产能;竞争;集中型客户信赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的混合销售变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政局不稳定或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的适当性;抵押资产的公司活动;购并及撤资活动;过多或过时库存量;技术变动率;专利权的执行能力;产品与零件组的表现问题;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此份陈述。
关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com)是特种玻璃和陶瓷材料的全球领先厂商。凭借着160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组成部分推动着消费电子、移动排放控制、通信和生命科学等领域的众多高科技系统。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特种玻璃解决方案。
关于康宁中国
康宁积极参与中国的发展已有30多年,以其专业人才及本土知识开发并应用突破性的技术从而改善了人们的生活。今天,康宁在中国的投资与该地区新兴市场的趋势紧密结合,在大中华区的总投资额已达30亿美金,员工总人数超过5,000人。请访问www.corning.com.cn和@康宁中国官方微博 ,了解更多关于康宁中国的信息。