共同宣布,天马低温多晶硅(LTPS)面板生产线将选用Corning Lotus™ XT玻璃。国际信息显示学会(SID)主办的 显示周 展会将于5月21日-23日在加拿大温哥华市举行,届时天马和康宁将分别在各自的展台展出这些面板。天马的展位为206号和221号,康宁的展台为801号。
上周,康宁举行了第二代Lotus XT 玻璃推介会。这种玻璃具有极高的尺寸稳定性,可实现高性能显示器的高效生产。
天马是全球领先的中小尺寸薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)制造商,采用对玻璃质量具有严格要求的高温制造工艺生产LTPS 产品。
Lotus XT 玻璃在LTPS制造环境中表现非常出色。由于具有极高的热稳定性,它在客户的制程中可保持自身形状和表面品质。此外,Lotus XT 玻璃在总间距偏差方面拥有最佳表现——比公司第一代产品Corning Lotus™ Glass提高了75%——从而实现更高良率。由于其固有的尺寸稳定性,它还可以帮助高清显示器达到更高的像素/英寸(ppi)要求。
天马之所以选择Lotus XT 玻璃用于其 LTPS背板的生产,是看重这种玻璃的优异性能。天马公司的LTPS生产线位于中国厦门, 月生产能力为30,000个TFT模块和超过30,000个彩色滤光片模块。这是中国第一条5.5代LTPS生产线。
天马所生产的LTPS面板将供应其客户用于生产清晰度为350-450 ppi的高清智能手机和平板电脑。目前,天马面板定位于4-6英寸智能手机和7-10英寸平板电脑。
“我们决定选用Lotus XT 玻璃主要基于两个原因:总间距偏差上的更佳表现和康宁公司的玻璃专业技术和质量,”厦门天马微电子有限公司执行副总经理王磊表示,“通过我们制造周期内的严格测试发现,这种玻璃表现非常好,完全可以满足我们严格的设计规范和部件精密定位的要求。对我们来说,Lotus XT玻璃是我们先进的LTPS生产线理想的解决方案。”
“我们非常高兴天马选择了Lotus XT 玻璃,” 康宁高性能显示部副总裁兼总经理John Bayne说道,“康宁公司开发的这种玻璃是为了帮助面板制造商提高良率,并扩展他们的设计极限,这正好满足了天马定位于高像素智能手机和平板电脑的要求。”
天马 LTPS 面板预计今年6月份上市。
预测性与警示性声明
此新闻稿内含预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的商业风险与其他不确定因素。这些风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;金融与信贷市场的状况;货币汇率;税率;产品需求和行业产能;竞争;集中客户群依赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的销售组合变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政治或金融动荡、自然灾害、恶劣天气或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;入股公司活动;购并及撤资活动;库存积压或陈废水平;技术变更率;专利权的执行能力;产品与零部件性能;关键员工留存;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此陈述。
关于康宁公司
康宁公司( www.corning.com )是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。凭借着160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组件被用于高科技消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特殊材料解决方案。
关于 天马微电子集团
天马微电子集团是全球领先的中小尺寸液晶显示器(LCD)制造商。