康宁CEO:“这是公司历史上
最激动人心的时刻之一”

Image Alt Text

康宁CEO:
“这是公司历史上最激动人心的时刻之一”

康宁CEO:“这是公司历史上最激动人心的时刻之一”

新闻稿
企业通信
康宁CEO:“这是公司历史上
最激动人心的时刻之一”
康宁CEO:“这是公司历史上最激动人心的时刻之一”
纽约州康宁 | 康宁公司 | 2011年4月28日

康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)董事会主席、首席执行官兼总裁魏文德在今天上午召开的公司年会上对股东表示:“我们的财务表现非常强劲,并获得了大量增长机遇,我们相信自己有能力打造一个规模更大更稳定的公司。”他提到康宁将于本年度庆祝其成立160周年,他表示:“我相信这将是公司历史上最激动人心的时刻之一。”

2010年业绩及2011年第一财季表现
魏文德称2010年为康宁“卓越的一年”。他简要总结了公司的年终业绩,包括23%的销售额增长,扣除特殊项目后创纪录的净收入和每股收益,毛利率的增长,以及创纪录的良好自由现金流。

他认为康宁“不仅仅取得了良好的财务业绩”,并提到公司在中国的地位得到提升,Pretium EDGE™数据中心解决方案赢得了新客户,由于康宁Gorilla®玻璃的旺盛需求使销售额在2009年的基础上翻了两番。

“最重要的是,我们持续了创新的步伐,”魏文德表示,康宁在2010年获得了264项专利(较2009年增长40%),并投产了EAGLE XG® Slim玻璃和Synthemax™细胞培养表面等新产品。

魏文德表示:“我们在2011年取得了良好的开端。”昨天,公司公布,第一财季销售额为19亿美元,所有业务部门均取得了增长。

增长机遇
展望未来,魏文德称:“康宁目前面临着我在公司期间见到的最为强劲的增长机遇,这也可能是康宁160年历史上最好的机遇。”他表示一些重要趋势正在使康宁的实力得到提升,并且“也在创造着唯有康宁才能解决的问题。”

趋势之一是人们对于更方便的获取信息的需求。康宁在会议开始时播放了“由玻璃构成的一天”,这是YouTube网站有史以来点击次数最多的企业宣传片。

魏文德通过视频画面对股东描述称:“实时信息的无缝传输……日常生活中的表面从单一维度的日用品转化为高级的电子设备。”

他在总结时表示:“这个世界需要康宁制造的具有高度工艺特殊性的玻璃。”

其它推动康宁增长的趋势包括:推动实时信息传输和在任何时刻进行连接的“高带宽”需求,绿色环境的倡导为康宁排放控制产品带来需求,以及更加高效的制药研究需求驱动了康宁创新性药物开发工具的需求。

魏文德表示:“基于这些趋势,我们认为康宁有能力实现到2014年达到100亿美元销售额的目标。”

魏文德表示,康宁的增长将有很大一部分来自中国,对于公司的几项主要产品来说,目前中国是世界上最大的市场。他解释称地理分布的多样性能够帮助康宁缓解波动性,并补充称:“我们很骄傲能够应用美国的创新和制造工艺来解决世界上最棘手的难题。”

鸣谢
魏文德在结束发言时对公司领导团队的才华及全球26,000名员工的“杰出表现”给予了赞扬。

他同时还对James J. O’Connor致以敬意。James J. O’Connor现年74岁,于今天从康宁董事会岗位上退休。魏文德感谢O’Connor超过26年的专注服务,他自2002年起一直担任首席董事。魏文德对股东表称:“他真正地帮助康宁成为一家更好的公司。”

正式议程
在会议的正式议程阶段,股东选举以下6人担任一年期董事:John Seely Brown,71岁,施乐公司前首席科学家;John A. Canning, Jr.,66岁,麦迪逊•迪尔伯恩投资联合创始人兼董事会主席,Gordon Gund,71岁,Gund投资公司主席兼首席执行官,Kurt M. Landgraf,64岁,教育考试服务中心总裁兼首席执行官,H. Onno Ruding,71岁,花旗集团及花旗银行卸任副主席兼董事,以及Glenn F. Tilton,63岁,联合大陆控股有限公司董事会主席。

股东还批准了公司的2011年代理书中披露的管理层薪酬,投票同意每年就管理层薪酬进行表决,并批准普华永道会计师事务所担任公司2011财年的注册会计事务所。要求董事会允许10%股东召集特别会议的非约束性股东议案未获通过。

在年度会议上,康宁董事会任命现年72岁的William D. Smithburg担任首席董事。Smithburg先生曾担任桂格燕麥公司主席、总裁及首席执行官。他自1987年起担任康宁公司董事。

专项展示
年度会议后,康宁特殊材料部高级副总裁兼总经理James R. Steiner就康宁的Gorilla®玻璃业务进行了简要的介绍。他举例介绍了Gorilla®玻璃的营销活动,并通过让一枚1.8公斤(约4磅)重的钢球坠落到玻璃上来演示了产品出众的强度。
Steiner对股东表示,康宁Gorilla®玻璃的销售额从2007年的1900万美元增长了2010年的2.4亿美元,并表示这是康宁历史上增长速度最快的产品之一。他补充称:“我们今年第一财季的销售额超过了前三年的总和。”

康宁Gorilla®玻璃目前已经被30多个品牌采用,应用到400多种电子产品中。Steiner还介绍了一些其它的潜在应用领域,如汽车、日用品和建筑市场等。

网络广播信息
公司于美国东部时间2011年4月28日上午11点至中午12:15对纽约州康宁的2011年股东年会进行了现场音频直播。如想收听该广播,请登陆www.corning.com/investor_relations,选择左侧的“Investor Events”,并点击事件记录旁的“More Information”。无需密码。音频广播将自播出时间起在网站中保留一年时间。

预测性与警示性声明
此新闻稿内涵预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),是以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质性差异的商业风险与其他不确定因素。风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;财务与信用市场的状况;货币汇率;税率;产品需求和业界产能;竞争;集中型客户信赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的混合销售变动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政局不稳定或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的适当性;抵押资产的公司活动;购并及撤资活动;过多或过时库存量;技术变动率;专利权的执行能力;产品与零件组的表现问题;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此份陈述。

关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com) 是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。凭借着150多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组成部分被用于高科技消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特殊材料解决方案。