Im „Center for Fiber Optic Testing“ (CFT) führen unsere Ingenieure die strengsten Spezifikationstests der Industrie durch, um sicherzustellen, dass Corning-Glasfasern für die gewünschte Anwendung während der gesamten Produktlebensdauer funktionieren.
Unsere Spitzenposition im Bereich Glasfaser-Innovationen ist legendär; Corning entwickelte als erstes Unternehmen eine Reihe neuer Glasfaserprodukte, die die Industrie dank größerer Servicekapazitäten und Leistungsfähigkeiten vorantrieben. Manchmal entwickeln wir neue Glasfaserprodukte, die so fortschrittlich sind, dass es keine Industrienormen dafür gibt. Wenn dies der Fall ist, erstellt unser „Center for Fiber Optic Testing (CFT) die Teststandards und Maßstäbe.
Im CFT werden die Eigenschaften von Glasfasern mit unseren anspruchsvollen Kriterien und den erforderlichen Industrienormen abgeglichen, die vom National Institute of Standards and Technology (NIST), der International Electrotechnical Commission (IEC), der Telecommunications Industry Association (TIA), dem Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) der International Telecommunications Union (ITU) und vielen mehr festgelegt wurden. CFT führt oft auch Tests als Reaktion auf Kundenanfragen durch, selbst dann, wenn dies gar nicht von der Industrie gefordert wird.
Um eine perfekte Funktion zu gewährleisten, wird u. a. Folgendes gemessen: die Glasfaserdämpfung, die Streuung, die Bandbreite, Umwelttoleranzen, die Leistung, Stripping- und Spleißeigenschaften, die Belastbarkeit, die Ermüdung und vieles mehr.
Die im CFT entwickelten Maßstäbe werden in unseren Glasfaserwerken umgesetzt. Corning kann jede einzelne Glasfaser nachverfolgen, die aus der Produktion kommt. Wir können den Ort und die Zeit der Herstellung ermitteln, ob sie noch zum Verkauf steht oder vor 30 Jahren verkauft wurde. Kunden berichten uns tatsächlich, dass Kabel, die zu Versuchszwecken Ende der 1970er und Anfang der 1980er installiert wurden, noch immer im Einsatz sind. Außerdem gibt es handfeste Belege dafür, dass Glasfaserkabel, die Jahre nach ihrer Installation aus dem Einsatz genommen wurden, immer noch die Spezifikationen einhalten, auf deren Grundlage sie installiert wurden. Dies zeigt, wie streng und umfassend die Testverfahren im CFT sind.