Parallèlement à la croissance en taille de nos réseaux, les réseaux ont évolué d'architectures classiques vers une topologie Spine-and-Leaf plus horizontale et plus large. Avec une conception entièrement maillée, l'architecture Spine-and-Leaf fournit les performances prévisibles de haute vitesse dont nous rêvons et la fiabilité des réseaux de la prochaine génération.
Les hôtes du réseau se connectent exclusivement aux switches Leaf, qui sont à leur tour reliés à tous les switches Spine disponibles. Le nombre de ports de liaison montante sur le switch Leaf détermine le nombre de switches Spine que le réseau peut prendre en charge, tandis que le nombre de ports du switch Spine détermine le nombre maximum de switches Leaf qu'il prend en charge. Ces principes "Leaf Spine" influencent fortement les stratégies de conception des fabricants de switches.
Les réseaux maillés sont également essentiels pour les applications de cloud et d'IA, offrant une connectivité adaptable, la redondance, un équilibrage des charges et une optimisation des ressources pour une communication efficace dans les data centers.
L'utilisation des modules EDGE 4x4 Mesh dans le data center simplifie la connectivité en séparant les ports parallèles en quatre canaux pour créer une structure duplex, éliminant ainsi la conversion MTP® en LC. Avec des densités de port plus élevées, une consommation d'énergie plus faible et des coûts réduits par port 10G, ils améliorent la diversification des ports pour les applications 1G utilisant des émetteurs-récepteurs QSFP+.